รางกระดูกงู CF33-UL พร้อมสายเคเบิลและชิ้นส่วนยึดโลหะ

จากโซ่ e ตรงไปยังถาดสายเคเบิล

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนจำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²]เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm]ดัชนีทองแดง [kg/km]น้ำหนัก [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12.599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14.0144279
CF33.UL.40.04(4G4.0)C16.5211391
CF33.UL.60.04 (4G6.0)C20.0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24.0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28.07811276
CF33.UL.250.04(4G25)C32.011731783

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา