สายเคเบิลแบบยืดหยุ่นสำหรับเทคโนโลยีไดรฟ์ที่เหมาะสำหรับ Siemens S200

คอนเน็กเตอร์ PROFINET และสายเคเบิลสำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อน.
สายไฟสำหรับ Siemens S200

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนจำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²]เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm²]ดัชนีทองแดง [kg/km]น้ำหนัก [kg/km]
CF210.UL.07.03.02.01(4G0.75+(2x0.34)ค)ค9.072108
กฎ CF270.UL.07.03.02.01.D(4G0.75+(2x0.34)ค)ค9.072108
CF211.023(2x(2x0,25)+(2x0,34))ซี7.03960
CF111.023.ดี(2x(2x0,25)+(2x0,34))ซี7.03960

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา