การเปรียบเทียบสายเคเบิล PUR และ PVC พร้อมการรับประกัน 81 เดือน.

สายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ Siemens SIMANICS S210 -

สายไฮบริด PVC ของเรา CF220.UL.H304.15.04

สายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ Siemens SIMANICS S210 - สายเคเบิลไฮบริด PVC ของเรา

สายเคเบิลซีเมนส์มีจำหน่ายจากเรา

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

CF220.UL.H: สายเซอร์โวไฮบริดแบบสำเร็จรูปหรือมีจำหน่ายเป็นเมตร

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนจำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²]เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm]ดัชนีทองแดง [kg/km]น้ำหนัก [kg/km]
กฎ C220.UL.H304.15.04(4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C13.0159234

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา