...  สายเคเบิล e-chain ของ TopDrive ตัวแรกในขณะนี้ยังได้รับการอนุมัติจาก DNV  ... สำหรับภาคการเดินเรือ  ....

สายเคเบิล iglidur ของ chainflex พร้อมการรับรอง DNV แสดงแบบตัดขวางและอยู่เหนือน้ำ.
สายพิเศษ CFSPECIAL.5XX พร้อม DNV

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนจำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²]เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm]ดัชนีทองแดง [kg/km]น้ำหนัก [kg/km]
ซีเอฟสเปเชียล.532.15.08.02(8x(2x1.5)C)C305131014
ซีเอฟ สเปเชียล 532.15.16.02(16x(2x1.5)ซ)ซ36.59721669
ซีเอฟสเปเชียล.572.2400.01(1x240)ซี34,525813081
ซีเอฟสเปเชียล.572.3000.01(1x300)ซี37.531893799
ซีเอฟ สเปเชียล.572.4000.01(1x400)ซี4242695007
ซีเอฟสเปเชียล.592.001(30G4.0+4x(2x2.5)C)C441,7502630
พิเศษ CF562.PE700.011G7019.5713867

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา