เปลี่ยนภาษา :
แผงควบคุม (control panel) สำหรับเครื่องเลื่อยไม้หรือเครื่องจักรงานไม้อื่น ๆ ดูเหมือนจะเป็นการใช้งานที่เรียบง่าย ซึ่งโดยหลักการแล้วเป็นเช่นนั้นจริง แต่ความน่าเชื่อถือคือสิ่งสำคัญในงานประเภทนี้ เพราะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมด บ่อยครั้งที่รัศมีการโค้งงอของสายไฟมีขนาดใหญ่ และในสภาพแวดล้อมที่มีเศษไม้หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เปลือกหุ้ม PVC ของสายไฟ CF880 ซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานการเสียดสีได้ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันฝุ่นแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเหล่านี้มักถูกติดตั้งอยู่ทั่วโลก ดังนั้นจึงไม่เพียงต้องมีอายุการใช้งานที่เชื่อถือได้เท่านั้น แต่ยังต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน UL ด้วย

ในอดีตเทคโนโลยีการผลิตมักใช้หินแปรรูปหินด้วยกันเอง แต่ปัจจุบันการแปรรูปหินจะทำผ่านเครื่องมือกลบนสายการผลิตระดับอุตสาหกรรม เช่น เครื่องเลื่อยและเครื่องมิลลิ่ง เลื่อยโครง หรือเลื่อยตัดบล็อกหิน เข้ามามีบทบาทสำคัญ สายไฟคอนโทรลที่ติดตั้งอยู่ภายในรางกระดูกงูของเครื่องจักรเหล่านี้ ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีทั้งฝุ่น แรงสั่นสะเทือน เศษหิน และเศษเครื่องมือต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น สภาพแวดล้อมดังกล่าวมักจะค่อนข้างแห้ง สายไฟมีเปลือกหุ้มด้านนอกเป็น PVC จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมแปรรูปหินที่สุด เนื่องจาก PVC เป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อการเสียดสีและการโค้งงอสูง สายไฟคอนโทรล CF881 จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะเปลือกหุ้มสายไฟด้านนอก PVC ช่วยให้สายสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้ ทั้งยังเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับการใช้สาย PUR ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานในรางกระดูกงูที่มีสภาพแวดล้อมแห้งเช่นนี้

สายไฟคอนโทรล CF5 มีจำนวนคอร์และขนาดพื้นที่หน้าตัดให้เลือกใช้หลากหลาย สำหรับ indoor cranes มักนิยมใช้ขนาด 1.5 มม. และ 2.5 มม. เพื่อจ่ายพลังงานให้กับปุ่มกด ลิมิตสวิตช์ มอเตอร์ หรือแม้แต่หลอดไฟทั่วไป โดยระยะการเคลื่อนที่ในอาคารที่ไกลกว่า 80 เมตรนั้นถือเป็นงานที่ท้าทายมาก ซึ่งการออกแบบให้สายไฟมีระยะพิตซ์สั้นและพันแกนเป็นมัด ช่วยยืดอายุการใช้งานได้ นอกจากนี้ การปนเปื้อนจากฝุ่นและไอเสียยังส่งผลต่อสายไฟบริเวณหลังคาอาคาร แต่ด้วยเปลือกหุ้มชั้นนอกที่ทนทานต่อการเสียดสีและน้ำมัน ทำให้สายไฟรุ่นนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

เป้าหมายของการทดสอบคือเพื่อกำหนดอายุการใช้งานของสายไฟคอนโทรล chainflex โดยสาย CF891 จะต้องสามารถทนต่อการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น ในเครื่องมือกลหรือเครื่องจักรแปรรูปต่าง ๆ นอกจากนี้ การใช้งานในเครื่องจักรเหล่านี้มักหมายความว่าสายไฟจะต้องสัมผัสกับน้ำมัน ในแง่ของการทนทานต่อน้ำมันนั้น เปลือกหุ้มสายไฟชั้นนอกของ CF891 ที่ทำจากวัสดุ iguPUR ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญ โดยวัสดุชนิดนี้ถูกพัฒนาโดย igus สำหรับงานเครื่องมือกล การที่เปลือกหุ้มชนิดนี้รวมเข้ากับผลการทดสอบอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 14.5 ล้านรอบ จึงทำให้สายไฟคอนโทรลรุ่นนี้นี้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับเครื่องจักรของคุณ

แม้โรงบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันจะดูไม่ซับซ้อนและมักมีพื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับการติดตั้งระบบจ่ายพลังงานขนาดใหญ่ในโรงงานสมัยใหม่ แต่สายไฟที่ใช้ในระบบเหล่านี้กลับต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งน้ำค้างแข็ง ฝนตกหนัก และรังสี UV จากแสงแดด โดยหลักการแล้ว ระบบเหล่านี้ควรบำรุงรักษาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงก็ตาม สายไฟ CF9 จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ด้วยเปลือกหุ้มชั้นนอกที่ทำจากวัสดุ TPE ซึ่งมีความทนทานสูงต่อทั้งอุณหภูมิที่ต่ำถึง -35°C และรังสี UV ไม่เพียงเท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ Gusset-filling extrusion (การฉีดขึ้นรูปให้เต็มช่องว่างภายในสาย) ร่วมกับการพันแกนสายไฟแบบมัดรวม ช่วยให้สายเคเบิลรุ่นนี้รักษาอายุการใช้งานได้ตามที่รับประกันไว้ได้ แม้จะถูกติดตั้งในระยะเคลื่อนที่ไกลกว่า 100 เมตรก็ตาม

การทดสอบนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินอายุการใช้งานของสายไฟคอนโทรล chainflex ภายใต้อุณหภูมิต่ำจัด ซึ่งระบบที่ใช้งานกลางแจ้งจำเป็นต้องใช้สายไฟที่มีคุณสมบัติทนทานต่อความเย็นเป็นพิเศษ เพราะอุณหภูมิที่ลดต่ำลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัสดุ–โดยเฉพาะเปลือกหุ้มชั้นนอกของสายไฟ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มักพบได้ในท่าเรือที่สายไฟต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอยู่ตลอดเวลา การใช้งานในลักษณะที่ต้องสัมผัสกับน้ำทะเล ความแตกต่างของอุณหภูมิที่สูงมาก รวมถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกหนัก จึงจำเป็นต้องใช้สายไฟที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานต่อสภาพอากาศ และสามารถต้านทานรังสี UV

พื้นที่การใช้งานทั่วไปของสายไฟคอนโทรลรุ่นนี้ คือระบบจัดเก็บและหยิบจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (Automated storage and order picking systems) การส่งพลังงานและสัญญาณที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในร้านขายยาในปัจจุบันหันมาใช้คลังสินค้าอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อให้การจัดการคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำจ่ายยาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
สายไฟ CF10.25.12 พิสูจน์ให้เห็นถึงความคุ้มค่าด้วยเปลือกหุ้มชั้นนอก TPE ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษและการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด เปลือกหุ้มที่มีความทนทานสูงนี้ช่วยปกป้องสายไฟจากภาระทางกล (Mechanical load) ในขณะเดียวกัน โครงสร้างการพันแกนสายไฟแบบพิเศษยังช่วยป้องกันสายขาดในและลดการสึกหรอให้เหลือน้อยที่สุด แม้จะมีรอบการทำงานถี่
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ สายไฟคอนโทรลรุ่นนี้จึงเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานที่ต้องการความคล่องตัวสูง เช่น กริปเปอร์ของระบบอัตโนมัติ ทั้งอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพในการรับโหลดสูง ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและลดเวลาหยุดทำงานโดยไม่ได้คาดคิดให้เหลือน้อยที่สุด

ปัจจุบันหุ่นยนต์ 6 แกน (6-axis robots) ได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม vending machines ยังถูกนำไปใช้ในสายการผลิตยานยนต์เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อม งานพ่นกาว งานตัดเลเซอร์ หรือแม้แต่การหยิบจับชิ้นงาน หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถหมุนและเคลื่อนที่ได้อย่างอัตโนมัติรอบทิศทาง ดังนั้น สายไฟสำหรับเซนเซอร์ กริปเปอร์ มอเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ จะต้องมีความยืดหยุ่นสูงไม่แพ้กัน สายไฟ CF77.UL.D มีให้เลือกใช้งานทั้งในรูปแบบสายเซนเซอร์ไปจนถึงสายคอนโทรลมอเตอร์ที่มีพื้นที่หน้าตัดสูงสุดถึง 6 มม.² ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะการบิดตัว+/- 180 องศาต่อเมตร นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการเคลื่อนที่เชิงเส้นระยะไกล (long linear travels) เช่น ในแกนที่ 7 (7th axis) ของหุ่นยนต์ได้อีกด้วย ส่วนเปลือกหุ้มชั้นนอกที่ทำจากวัสดุ PUR แบบกันการกระชาก ทำให้สายรุ่นนี้มีความทนทานสูงแม้ในสภาพการทำงานที่หนักหน่วงหรือต้องสัมผัสน้ำมัน

หนึ่งในพื้นที่การใช้งานของสายไฟ CF98.PLUS คือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น ระบบเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ หรือเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เนื่องด้วยระบบเหล่านี้มีขนาดกะทัดรัด ทำให้มักมีพื้นที่ในการติดตั้งจำกัด ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญที่บีบให้สายไฟต้องรองรับรัศมีการโค้งงอที่แคบมากภายในตัวเครื่อง โดยเฉพาะในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง ที่สายไฟจะต้องเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและรอบการทำงานสูง
สาย CF98.PLUS จึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานที่ต้องอาศัยรัศมีการโค้งงอที่แคบเป็นพิเศษนี้ และเปลือกหุ้มชั้นนอกที่ทำจากวัสดุ TPE ที่มีความทนทานสูง ทำให้สายไฟรุ่นนี้สามารถทนต่อโหลดสูงและรอบการทำงานจำนวนมากที่เกิดขึ้นในสภาวะการใช้งานดังกล่าวได้


In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.