เปลี่ยนภาษา :
เซอร์โวไดรฟ์ (Servo drives) พบได้ทั่วไปในทุกที่ เช่น linear robots ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ คลังสินค้าที่ใช้เครื่องจักรเหล่านี้มักมีการควบคุมอุณหภูมิ น้ำมันหรือปัจจัยรบกวนอื่น ๆ ก็มีน้อยหรือแทบไม่มีเลย สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมีเพียงความเร็วและรัศมีการโค้งงอที่ต้องไม่เกินกำหนด สายไฟ CF887 เปลือกหุ้มสายไฟด้านนอกที่เป็น PVC ที่มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อการเสียดสี ออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องภายในรางกระดูกงูและคุ้มค่ามาก ด้วยการรับประกันอายุการใช้งาน ทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างดี และความล้มเหลว จากการบิดงอ จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, Linear robots, เครื่องหยิบจับชิ้นงาน และรางกระดูกงูในแนวตั้ง โดยมักจะใช้สายเซอร์โวเป็นสายเชื่อมต่อสำหรับเซอร์โวไดรฟ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้สายไฟที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเคลื่อนที่ภายในรางกระดูกงูได้เป็นอย่างดี เทคนิคการตีเกลียวและดีไซน์พิเศษ การลดแรงดึงและเปลือกหุ้มสายไฟชั้นนอกที่ทนต่อการเสียดสี ช่วยรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของสายไฟภายในรางกระดูกงูได้ ทั้งนี้ สายเซอร์โว PVC ราคาประหยัดอย่าง CF210.UL.25.15.02.01 จึงถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่ต่อเนื่องในรางกระดูกงู
สายเซอร์โวตระกูล CF210.UL มีเปลือกหุ้มชั้นนอกที่เป็น PVC ซึ่งทนทานต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม โดยไม่มีชั้นเปลือกหุ้มชั้นใน (inner jacket) และเหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ระยะไม่เกิน 10 เมตร นอกจากนี้ยังมีระบบชีลด์ 2 สองชั้นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันเครื่องจักรหยุดทำงาน ประการแรก ชีลด์รวม (overall shield) จะทำหน้าที่ป้องกันการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า และช่วยให้มั่นใจได้ว่าสัญญาณรบกวนจากภายนอกจะไม่สามารถเข้าถึงด้านในของสายไฟได้ ประการที่สอง คู่สายคอนโทรลที่อยู่ภายใน ซึ่งประกอบด้วยสายเบรกและสายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ จะถูกชีลด์แยกต่างหากอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณรบกวนจากภายนอกเข้าถึงองค์ประกอบในการรับส่งสัญญาณเหล่านี้

ฝุ่นไม้และเศษไม้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรสำหรับงานไม้ เครื่องจักรเหล่านี้มีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชัน เช่น การกัด การเจาะ และการเลื่อย เครื่องจักรเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยระบบขับเคลื่อน (Drive systems) และจำเป็นต้องใช้สายเซอร์โว เมื่อต้องติดตั้งในพื้นที่จำกัดหรือระยะทางที่ยาวบนคานเคลื่อนที่ (Gantry) โครงสร้างสายไฟที่มีเปลือกหุ้มภายในจะช่วยรับประกันความน่าเชื่อถือในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน เซอร์โวมอเตอร์ได้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรม มีผู้ผลิตหลายรายในตลาดที่มีข้อกำหนดแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สายไฟทั่วไปมักมีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การใช้เซอร์โวมอเตอร์ในเครื่องตัดและเครื่องจักรกล ซึ่งในระบบเหล่านี้ สายไฟไม่เพียงแต่ต้องเคลื่อนที่บ่อยครั้งในรัศมีที่แคบเท่านั้น แต่ยังต้องทนต่อปัจจัยแวดล้อมที่หลากหลายอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเศษโลหะ น้ำมัน น้ำ และสารทำความสะอาด ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้เป็นปกติในหน้างาน วัสดุ PUR (Polyurethane) ของรุ่น CF270 สามารถทนทานต่อปัจจัยเหล่านี้ได้ทั้งหมด ด้วยคุณสมบัติการทนทานต่อน้ำมันและความทนทานต่อรอยขีดข่วน สายไฟรุ่นนี้จึงสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้คือเพื่อกำหนดอายุการใช้งานของสายเซอร์โวในรางกระดูกงู โดยรุ่น CF270 นี้เรียกว่า "spindle cable" ซึ่งสาย Single-core ชนิดนี้ถูกนำไปใช้ในเครื่องกลึงสมรรถนะสูง เครื่องจักร CNC เป็นต้น การจ่ายพลังงานถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับเครื่องจักรเหล่านี้ เนื่องจากบางครั้งจำเป็นต้องมีการสร้างชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและมีความซับซ้อนมาก นอกจากนี้ สายไฟบนเครื่องจักรดังกล่าวจะต้องอยู่ใกล้กับชิ้นงานโดยตรง จึงต้องมีความทนทานต่อเศษโลหะและที่สำคัญที่สุดคือต้องทนต่อสารหล่อลื่นหรือน้ำมันต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ด้วยเหตุนี้ เปลือกหุ้มสายไฟด้านนอกที่เป็น PUR จึงทำให้สายไฟรุ่นนี้ตอบโจทย์เกณฑ์เหล่านั้นได้ครบถ้วน และยังสามารถรับประกันการใช้งานได้ด้วยอายุการใช้งานที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว

น้ำมัน รัศมีการโค้งงอที่แคบ เศษโลหะ และการเคลื่อนที่ถี่และรวดเร็ว เครื่องมิลลิ่งสมัยใหม่เปรียบเสมือน "ห้องทรมาน" สำหรับสายไฟอย่างแท้จริง แต่ด้วยเปลือกหุ้มสายไฟด้านนอกที่เป็น PUR ซึ่งทนทานต่อรอยขีดข่วน ทำให้สายรุ่น CF27.D สามารถรับมือกับน้ำมันและเศษโลหะเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ การใช้เปลือกหุ้มสายไฟด้านในที่เป็น TPE และชีลด์แบบ flat braid angle ทำให้สายเซอร์โวรุ่นนี้สามารถรองรับรัศมีการโค้งงอที่เล็กได้ถึง 7.5xd ได้อย่างง่ายดาย โดยมีขนาดหน้าตัดให้เลือกครอบคลุมสำหรับมอเตอร์มาตรฐานทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นแบบ single core แบบไม่มีคู่สายควบคุม หรือแบบที่มีคู่สายควบคุม 1-2 คู่ อีกทั้งยังมีใบรับรองต่าง ๆ เช่น UL ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานได้ทั่วโลก

สายไฟตระกูล CF29.D ถูกนำไปใช้งานบ่อยในเครื่องจักรจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า SRU (Storage and Retrieval Units) โดยจะถูกนำไปใช้ในส่วนของระบบยก (Hoist) ของเสาเครื่องจักร ทั้งนี้ ความเร็วสูงและสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดถือเป็นความท้าทายหลักของชิ้นส่วนที่นำมาใช้งาน ซึ่งสายไฟเหล่านี้จำเป็นต้องมีความสามารถในการทนทานต่ออุณหภูมิที่ต่ำมาก ๆ ได้ เช่น ในกรณีของการใช้งานภายในห้องเย็น

ในงานแปรรูปและเครื่องจักรกล สายไฟจำเป็นต้องทนทานต่อการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและสม่ำเสมอในพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด สายไฟไฮบริด เช่น รุ่น CF280.UL.H ได้รวมฟังก์ชันของสายเซอร์โวและสายระบบวัด (Measuring system cables) เข้าไว้ด้วยกัน จึงเป็นโซลูชันที่ช่วยประหยัดพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เปลือกหุ้มสายไฟด้านนอก PUR ที่แข็งแรงทนทาน มีคุณสมบัติทนต่อน้ำมันและสารเคมีต่าง ๆ ในขณะที่การออกแบบของสายไฟยังช่วยให้สามารถโค้งงอได้ในรัศมีแคบ ๆ ได้โดยยังคงประสิทธิภาพการทำงานเชื่อถือ สิ่งเหล่านี้ทำให้สายไฟรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเครื่องจักรที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัดและต้องการความคล่องตัวสูง


In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.