การจำแนกประเภทของสายเคเบิล chainflex ®

โหลดระยะการเคลื่อนที่ทนทานต่อน้ำมันการบิด
จาก 1 ถึง 71 ถึง 61 ถึง 41 ถึง 4
โหลดต่ำ1234567สูงสุด
ระยะการเคลื่อนที่unsupported123456400เมตร+
ทนทานต่อน้ำมัน ไม่มี1234สูงสุด
การบิดไม่มี1234±360°/ม.

คลาส Chainflex ประกอบด้วย 4 ส่วน:

โหลด

ความเครียด (R และ V)

  • 1: สายเคเบิลแบบยืดหยุ่น
  • 2: สายเคเบิลที่มีความยืดหยุ่นสูง
  • 3: สายเคเบิลแบบโซ่ที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่มีโครงสร้างพิเศษ (เช่น แกนที่พันเป็นชั้นๆ) เพื่อใช้งานในโซ่อิเล็กทรอนิกส์
  • 4: สายเคเบิลที่มีโครงสร้างพิเศษสำหรับการเคลื่อนไหวต่อเนื่องในโซ่ e แรงดึงปานกลาง รัศมีตั้งแต่ 7.5 xd ความเร็วสูงสุด 3m/s
  • 5: สายเคเบิลสำหรับการเคลื่อนไหวต่อเนื่องในโซ่ e แรงดึงสูง รัศมีตั้งแต่ 6.8 xd ความเร็วสูงสุด 10m/s
  • 6: สายเคเบิลสำหรับการเคลื่อนไหวต่อเนื่องในโซ่ e ความเครียดสูงสุด รัศมีตั้งแต่ 5 xd ความเร็วสูงสุด 10m/s
  • 7: สายเคเบิลสำหรับการเคลื่อนไหวต่อเนื่องในโซ่ e ความเครียดสูงสุดด้วยรัศมีที่เล็กที่สุด การใช้งานในร่มและกลางแจ้ง รัศมีตั้งแต่ 4 xd ความเร็วสูงสุด 10m/s และมากกว่านั้น
ระยะการเคลื่อนที่

การท่องเที่ยว

  • 1: ไม่ได้รับการสนับสนุน
  • 2: เดินทางได้ไกลถึง 10 เมตร
  • 3: เดินทางได้ไกลถึง 20 เมตร
  • 4: เดินทางได้ไกลถึง 50 เมตร
  • 5: เดินทางได้ไกลถึง 100 เมตร
  • 6: เดินทางได้ไกลถึง 400 เมตรขึ้นไป
1: ไม่ทนต่อน้ำมัน<br> 2: ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)<br> 3: ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)<br> 4: ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-2-1 ทนน้ำมันอินทรีย์ (ตามมาตรฐาน VDMA 24568 พร้อม Plantocut 8 S-MB โดย

ทนทานต่อน้ำมัน

  • 1: ไม่ทนต่อน้ำมัน
  • 2: ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-4-1)
  • 3: ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 50363-10-2)
  • 4: ทนน้ำมัน (ตามมาตรฐาน DIN EN 60811-2-1 ทนน้ำมันอินทรีย์ (ทดสอบตามมาตรฐาน VDMA 24568 ด้วย Plantocut 8 S-MB โดย DEA)
การบิด

แรงบิด

  • 1:ไม่มีแรงบิด
  • 2: ± 90° พร้อมความยาวสายเคเบิล 1 เมตร
  • 3: ± 180° พร้อมความยาวสายเคเบิล 1 เมตร
  • 4: ± 360° พร้อมความยาวสายเคเบิล 1 เมตร

เดินทาง****1 ถึง 6

ความต้านทานน้ำมัน****1 ถึง 4

แรงบิด****1 ถึง 4

ในทางทฤษฎี คลาสต่อไปนี้จะเป็นไปได้: คลาสต่ำสุด "คลาส 1.1.1.1" คลาสสูงสุด "คลาส 7.6.4.3"

Chainflex "Class"(ification) หมายถึงอะไร

1. คุณสมบัติมาตรฐาน chainflex ® “วัสดุ”

2. คุณสมบัติมาตรฐาน chainflex ® “Design”

3.คุณสมบัติมาตรฐาน chainflex ®

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

4. คุณสมบัติมาตรฐาน chainflex ® “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา