เปลี่ยนภาษา :

ชุดเกียร์ Planetary drygear ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ซึ่งต้องการความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการรับน้ำหนักสูง ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด จึงผสานความหนาแน่นของกำลังสูงเข้ากับความต้องการพื้นที่ที่น้อยที่สุด และช่วยให้สามารถถ่ายทอดแรงบิดสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการใช้ igus motion plastics เกียร์บ็อกซ์จึงทำงานได้อย่างเงียบและไม่ต้องบำรุงรักษา โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นเลย สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเขามีความทนทานพิเศษด้วย แรงเสียดทานต่ำและระยะห่างที่ลดให้น้อยที่สุด ช่วยให้การเคลื่อนไหวมีความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำสูง ซึ่งขาดไม่ได้สำหรับระบบควบคุมที่ซับซ้อนและมีข้อกำหนดสูง
เกียร์บ็อกซ์แบบ Planetary รุ่น drygear สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย และเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ NEMA หลายชนิด สิ่งนี้ช่วยให้สามารถผสานเข้ากับแนวคิดระบบขับเคลื่อนได้หลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก PTFE กำลังมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ PFAS ถูกนำเสนอมากขึ้น และมีการพิจารณาเรื่องกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิ่งแวดล้อม เราพัฒนาทางเลือกที่มีนวัตกรรมโดยปราศจาก "สารเคมีตลอดกาล" เกียร์บ็อกซ์แบบ Planetary ที่ปราศจาก PTFE ของเราเป็นหนึ่งในโซลูชันที่มองการณ์ไกลเหล่านี้ ด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เราส่งเสริมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวทางที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรม
เกียร์บ็อกซ์แบบดาวเคราะห์รุ่น drygear มอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องบำรุงรักษา สำหรับการโดสซิ่งกาวได้อย่างแม่นยำ ในแอปพลิเคชันนี้ เกียร์บ็อกซ์ขับเคลื่อนเกลียวหนอนซึ่งทากาวได้อย่างสม่ำเสมอและแม่นยำลงบนแผงวงจรพิมพ์ สถานีทั้ง 6 จุดถูกจัดวางอย่างสัมพันธ์กันบนวงแหวนหมุน (slewing ring) ซึ่งช่วยให้กระบวนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เสริมด้วยมอเตอร์ ระบบควบคุม และสายเคเบิล ผลลัพธ์ที่ได้คือโซลูชันที่ประสานงานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับกระบวนการโดสซิ่งและการประกอบที่ต้องการความแม่นยำสูง

หากวัสดุ เช่น ฟิลาเมนต์ ต้องถูกพันอย่างแม่นยำจากม้วนหนึ่งไปยังอีกม้วนหนึ่ง โซลูชันระบบขับเคลื่อนที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การผสานกันระหว่างเกียร์บ็อกซ์แบบดาวเคราะห์และมอเตอร์ NEMA23 ทำให้มั่นใจได้ถึงแรงบิดที่คงที่และผลลัพธ์ที่สะอาด เสริมด้วยระบบควบคุมและสายเคเบิลที่เหมาะสม ผลลัพธ์ที่ได้คือโซลูชันที่สามารถผสานเข้ากับงานระบบอัตโนมัติของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ชุดมอเตอร์-เกียร์บ็อกซ์ของเรามอบโซลูชันระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพื้นที่ และสามารถผสานเข้ากับระบบได้ทันที สำหรับการเคลื่อนที่แบบลิเนียร์และการเคลื่อนที่ของสายพานลำเลียง ด้วยการผสานระหว่างมอเตอร์ NEMA23 และเกียร์บ็อกซ์แบบดาวเคราะห์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน pick & place ระบบ transfer หรือกระบวนการคัดแยก เสริมด้วยระบบควบคุมและสายเคเบิลจาก igus คุณจะได้รับโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ แม่นยำ และประสานกลมกลืนกัน สำหรับระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมที่สุด

เกียร์บ็อกซ์แบบดาวเคราะห์รุ่น drygear มอบโซลูชันระบบขับเคลื่อนที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ผลิตจากพลาสติกสมรรถนะสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวงแหวนจานหมุนหรือโรงงานบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ และเภสัชกรรม มีน้ำหนักเบา ประหยัดต้นทุน และพร้อมใช้งานได้ทันที เมื่อใช้ร่วมกับมอเตอร์ NEMA23 ระบบจะช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวที่แม่นยำและ Dynamic movements. เสริมด้วยมอเตอร์ ระบบควบคุม และสายเคเบิลจาก igus คุณจะได้รับโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ

เกียร์บ็อกซ์แบบดาวเคราะห์รุ่น drygear ของเรามอบโซลูชันที่เชื่อถือได้และดูแลรักษาน้อย สำหรับกระบวนการประกอบที่มีการกำหนดแรงบิดที่ชัดเจน - ประหยัดต้นทุนและพร้อมใช้งานได้ทันที ด้วยคุณสมบัติของ tribo-plastics ทำให้มั่นใจได้ถึงการถ่ายทอดแรงบิดที่คงที่ ด้วยมอเตอร์ NEMA23 ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ช่วยประกอบและงานขันสกรู เสริมด้วยระบบควบคุมและสายเคเบิลจาก igus® คุณจะได้รับโซลูชันที่สมบูรณ์แบบและประสานงานกันได้อย่างลงตัว

เฟืองแบบ drygear Evoloid อัตราทด 18:1 มอบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดตำแหน่งเซนเซอร์อย่างแม่นยำและควบคุมได้ - กะทัดรัด มีประสิทธิภาพ และสามารถผสานเข้ากับระบบได้โดยตรง ช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่ลิเนียร์ที่ราบรื่นด้วยความแม่นยำในการระบุตำแหน่งสูง เหมาะสำหรับกระบวนการตรวจสอบ การวัด หรือการคัดแยก เมื่อใช้ร่วมกับลิเนียร์ยูนิตและส่วนประกอบต่าง ๆ จากผลิตภัณฑ์ของ igus คุณจะได้รับโซลูชันที่สมบูรณ์แบบและประสานกันอย่างลงตัวสำหรับงานระบบอัตโนมัติ