สายเคเบิล Profinet พร้อมแฟ้ม M12 D-coded

ขั้วต่อ Binder Profinet รหัส D พร้อมสายสีเขียว.

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

  • ประกอบในเชิงอุตสาหกรรม
  • พร้อมเชื่อมต่อโดยตรงจากผู้ผลิตสายเคเบิล
  • ใช้งานได้ยาวนานใน energy chain
  • ตามความยาวที่ต้องการ : แม่นยำถึงเซนติเมตร
  • ไม่มีมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ

ภาพรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์

ขั้วต่อ Profinet สองชิ้นเชื่อมด้วยสายสีเขียว.

ขั้วต่อสาย Binder / ขั้วต่อสาย M12 d-coded

หมายเลขชิ้นส่วน igus ®วัสดุปลอกหุ้มโครงสร้างสายเคเบิลØ ด้านนอกเป็นมิลลิเมตรBend radius<br>หน่วย มมราคา
CAT9161017PVC(4x0.34)C715 x dคำสั่งซื้อ
CAT9361017พีวีซี เเอล(4x0.38)C712.5xลึกคำสั่งซื้อ
CAT9261017iguPUR(4x0.34)C715 x dคำสั่งซื้อ
CAT9461017PUR(4x0.38)C712.5xลึกคำสั่งซื้อ
CAT9661017หุ่นยนต์ PUR(2x(2x.34))C8.512.5xลึกคำสั่งซื้อ
CAT9561017TPE(4x0.38)C7.512.5xลึกคำสั่งซื้อ

ขั้วต่อสายเคเบิล / ช่องเสียบสายเคเบิล M12 d-coded

หัวต่อและเต้ารับ Profinet Binder D พร้อมสายสีเขียว.
igus ® ศิลปะ เลขที่วัสดุปลอกหุ้มโครงสร้างสายเคเบิลØ ภายนอก เป็นมิลลิเมตรBend radius<br>หน่วย มมราคา
CAT9161018PVC(4x0.34)C715 x dคำสั่งซื้อ
CAT9361018พีวีซี เเอล(4x0.38)C712.5xลึกคำสั่งซื้อ
CAT9261018iguPUR(4x0.34)C715 x dคำสั่งซื้อ
CAT9461018PUR(4x0.38)C712.5xลึกคำสั่งซื้อ
CAT9661018หุ่นยนต์ PUR(2x(2x.34))C8.510 x dคำสั่งซื้อ
CAT9561018TPE(4x0.38)C7.510 x dคำสั่งซื้อ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา