ขั้วต่อ OC แบบสองด้านพร้อมสายสีส้มสำหรับการเชื่อมต่อแบบไม่สัมผัส.

สายเคเบิลไฮบริดที่เหมาะสำหรับไดรฟ์ Siemens OCC

สามารถเลือกวัสดุของเสื้อแจ็กเก็ตได้ 2 แบบ (PVC และ PUR)

ประหยัดต้นทุนด้วยการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์รอบวัสดุหุ้มภายนอก PVC

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

สายเคเบิล Siemens hybrid servo (สายไฟพื้นฐาน)

หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิตวัสดุปลอกหุ้มหมายเลขชิ้นส่วน igus ®จำนวนตัวนำและหน้าตัดตัวนำ (mm²)Ø ด้านนอก (มม.)รัศมีการโค้งงอ (มม.)ลิงค์เข้าสู่ร้านค้า
6FX_002-8QE11PVCMAT97515129(4G.34+(2x.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100ไปที่ร้าน
6FX_002-8QE11PURMAT98515147 (4G.34+(2x.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100ไปที่ร้าน
6FX_002-8QN08PVCMAT97515130(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100ไปที่ร้าน
6FX_002-8QN08PURMAT98515148(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100ไปที่ร้าน

สายไฟ Siemens hybrid servo (สายเคเบิลต่อขยาย)

หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิตวัสดุปลอกหุ้มหมายเลขชิ้นส่วน igus ®จำนวนตัวนำและหน้าตัดตัวนำ (mm²)Ø ด้านนอก (มม.)รัศมีการโค้งงอ (มม.)ลิงค์เข้าสู่ร้านค้า
6FX_002-8QE04PVCMAT97515131(4G.34+(2x.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100ไปที่ร้าน
6FX_002-8QE04PURMAT98515149(4G.34+(2x.34)C+(4xAWG26)C)C10.0100ไปที่ร้าน
6FX_002-8QE08PVCMAT97515132(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100ไปที่ร้าน
6FX_002-8QE08PURMAT98515150(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.0100ไปที่ร้าน