แบนเนอร์ Binder และ igus พร้อมการจับมือบนพื้นหลังสีส้มและสีเขียว.

ขั้วต่อปลั๊กอินจากบริษัท Binder

แพ็คเกจบริการ M8/M12 จาก Binder ตรงจากสต็อก

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

Markus Hüffel ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ อธิบายข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดขั้วต่อปลั๊ก Binder

M8 - รหัส A: ไม่สามารถป้องกันได้ การเชื่อมต่อแบบสกรู

ช่องเสียบสายไฟ

ขั้วต่อสายเคเบิล

หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องผูกigus® รหัสสินค้าจำนวน polesรูปแบบการสัมผัสระยะการยึดไปที่ร้าน
99 3400 100 03MAT01749453 ขั้วช่องเสียบสายไฟ3.5-5.0mmคำสั่งซื้อ
99 3379 100 03 MAT017120093 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล3.5-5.0mmคำสั่งซื้อ
99 3376 100 04 MAT01749894 ขั้วช่องเสียบสายไฟ3.5-5.0mmคำสั่งซื้อ
99 3383 100 04 MAT01730414 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล3.5-5.0mmคำสั่งซื้อ

M8 - รหัส A: ป้องกันได้ การเชื่อมต่อแบบสกรู

ช่องเสียบสายไฟ

ขั้วต่อสายเคเบิล

หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องผูกigus® รหัสสินค้าจำนวน polesรูปแบบการสัมผัสระยะการยึดไปที่ร้าน
99 3360 100 03 MAT017478283 ขั้วช่องเสียบสายไฟ4.0-5.5มม.คำสั่งซื้อ
99 3361 100 03 MAT01715998 3 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล4.0-5.5มม.คำสั่งซื้อ
99 3362 100 04 MAT017432774 ขั้วช่องเสียบสายไฟ4.0-5.5มม.คำสั่งซื้อ
99 3363 100 04 MAT017175084 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล4.0-5.5มม.คำสั่งซื้อ
99 3360 300 03 MAT017338733 ขั้วช่องเสียบสายไฟ6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 3361 300 03 MAT017338743 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 3362 300 03 MAT017310114 ขั้วช่องเสียบสายไฟ6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 3363 300 04 MAT017300594 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ

7/8" ไม่ป้องกัน การเชื่อมต่อแบบสกรู

ช่องเสียบสายไฟ

ขั้วต่อสายเคเบิล

หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องผูกigus® รหัสสินค้า จำนวน polesรูปแบบการสัมผัสระยะการยึดไปที่ร้าน
99 2442 21 04 MAT017234233+PEช่องเสียบสายไฟ8.0-10.0มม.คำสั่งซื้อ
99 2443 21 04 MAT017326633+PEขั้วต่อสายเคเบิล8.0-10.0มม.คำสั่งซื้อ
99 2444 21 05 MAT01718734.4+PEช่องเสียบสายไฟ8.0-10.0มม.คำสั่งซื้อ
99 2445 21 05 MAT017225134+PEขั้วต่อสายเคเบิล8.0-10.0มม.คำสั่งซื้อ

M12 - รหัส A: ไม่สามารถป้องกันได้ การเชื่อมต่อแบบสกรู

ช่องเสียบสายไฟ

ขั้วต่อสายเคเบิล

หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องผูกigus® รหัสสินค้า จำนวน polesรูปแบบการสัมผัสระยะการยึดไปที่ร้าน
99 0430 07 04 MAT017173163 ขั้วช่องเสียบสายไฟ4.0-6.0มม.คำสั่งซื้อ
99 0429 07 04 MAT01734903 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล4.0-6.0มม.คำสั่งซื้อ
99 0430 12 04 MAT017151454 ขั้วช่องเสียบสายไฟ6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 0429 12 04 MAT017105554 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 0436 12 05 MAT01756595 เสาช่องเสียบสายไฟ6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 0437 12 05 MAT017183055 เสาขั้วต่อสายเคเบิล6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 0486 12 08 MAT01785758 ขั้วช่องเสียบสายไฟ6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 0487 12 08 MAT017102198 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ

M12 - รหัส A: ป้องกันได้ การเชื่อมต่อแบบสกรู

ช่องเสียบสายไฟ

ขั้วต่อสายเคเบิล

หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องผูก igus® รหัสสินค้า จำนวน polesรูปแบบการสัมผัสระยะการยึดไปที่ร้าน
99 1430 812 04 MAT01718424 ขั้วช่องเสียบสายไฟ4.0-6.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1429 812 04 MAT01718414 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล4.0-6.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1436 812 05 MAT01730235 เสาช่องเสียบสายไฟ6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1437 812 05 MAT01708805 เสาขั้วต่อสายเคเบิล6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1436 914 05 MAT017494905 เสาช่องเสียบสายไฟ8.0-10.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1437 914 05 MAT017494895 เสาขั้วต่อสายเคเบิล8.0-10.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1486 812 08 MAT01762668 ขั้วช่องเสียบสายไฟ6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1487 812 08 MAT01762678 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1486 914 08 MAT017244378 ขั้วช่องเสียบสายไฟ8.0-10.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1487 914 08 MAT017294978 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล8.0-10.0มม.คำสั่งซื้อ

M12 - ซ็อกเก็ตมุม A-coded: ป้องกันได้ การเชื่อมต่อแบบสกรู

ช่องเสียบสายไฟ

ขั้วต่อสายเคเบิล

หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องผูกigus® รหัสสินค้าจำนวน polesรูปแบบการสัมผัสระยะการยึดไปที่ร้าน
99 1430 822 04 MAT01725234 ขั้วช่องเสียบสายไฟ6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1429 822 04 MAT017257004 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1436 822 05 MAT017175295 เสาช่องเสียบสายไฟ6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 1437 822 05 MAT017278385 เสาขั้วต่อสายเคเบิล6.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ

M12 - รหัส D: ป้องกันได้, การเชื่อมต่อแบบสกรู

ช่องเสียบสายไฟ

ขั้วต่อสายเคเบิล

หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องผูกigus® รหัสสินค้า จำนวน polesรูปแบบการสัมผัสระยะการยึดไปที่ร้าน
99 3728 810 04 MAT017492744 ขั้วช่องเสียบสายไฟ5.0-8.0มม. คำสั่งซื้อ
99 3727 810 04 MAT017382814 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล5.0-8.0มม. คำสั่งซื้อ

M12 - รหัส X: การเชื่อมต่อแบบป้องกันฉนวนแบบเคลื่อนย้ายได้

ช่องเสียบสายไฟ

ขั้วต่อสายเคเบิล

หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องผูกigus® รหัสสินค้าจำนวน polesรูปแบบการสัมผัสระยะการยึดไปที่ร้าน
99 3788 810 08 MAT017465388 ขั้วช่องเสียบสายไฟ5.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ
99 3787 810 08 MAT017429768 ขั้วขั้วต่อสายเคเบิล5.0-8.0มม.คำสั่งซื้อ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา