IP protection class คืออะไร?

ดูว่าอะไรอยู่เบื้องหลังรหัสตัวเลข numerical code

IP protection class หมายความว่าอย่างไร?

คอนเน็กเตอร์ Single Pair Ethernet CAT9471004 พร้อมการป้องกัน IP67 ท่ามกลางละอองน้ำ.
  • เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง
  • อุตสาหกรรมยานยนต์
  • การขนส่งสาธารณะ
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
  • เทคโนโลยีทางการแพทย์
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • อุตสาหกรรมการจัดงานอีเวนต์

โครงสร้างของ IP code เป็นอย่างไร?

ความหมายหลักที่ 1ความหมายหลักที่ 2IP
ไม่มีการป้องกันไม่มีการป้องกัน00
ป้องกันการสัมผัสด้วยหลังมือ (สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.ขึ้นไป)ป้องกันน้ำหยด11
ป้องกันการสัมผัสด้วยนิ้วมือ (สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มม.ขึ้นไป)ป้องกันน้ำหยดลงมาในแนวดิ่งเมื่อตัวเครื่องเอียงได้ถึง 15°22
ป้องกันการสัมผัสด้วยเครื่องมือ (สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม.ขึ้นไป)ป้องกันน้ำกระเซ็นที่ตกลงมาในแนวดิ่งได้ถึง 60° จากแนวตั้ง33
ป้องกันการเข้าถึงด้วยลวด (สิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มม.ขึ้นไป)ป้องกันน้ำกระเด็นได้ทุกด้าน44
ป้องกันการสัมผัสโดยสมบูรณ์ (ฝุ่นละอองในปริมาณที่เป็นอันตราย)ป้องกันน้ำแรงดันสูง (จากหัวฉีด) จากทุกทิศ55
ป้องกันการสัมผัสได้อย่างสมบูรณ์ (ฝุ่นละออง)การป้องกันน้ำแรงดันสูง66
ป้องกันการแช่น้ำชั่วคราว7
การป้องกันการแช่น้ำจถาวร8
การป้องกันน้ำระหว่างการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง/ไอน้ำ9

IP protection class แบบไหนที่เหมาะกับลักษณะงานของคุณ?

Protection classes IP2X & IP20

Protection class IP55 and upwards

Protection class IP65

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา