หัวข้อการบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโซ่พลังงาน

readychain® p-rack

  • ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และเหมาะกับความต้องการของลูกค้า ประกอบ/ถอดประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
  • ลดน้ำหนักเพื่อการขนส่งที่สะดวกยิ่งขึ้น ประหยัดพื้นที่ในการขนส่งกลับ​
  • ลดเวลาการติดตั้งลง 66 ​
  • สามารถพิมพ์และบดย่อยจากแป้งข้าวโพดได้
  • สามารถเลือกติดตามด้วย GPS ได้

readychain® fast Positioner - การติดตั้งทำได้ง่าย

  • การติดตั้งระบบ Readychain ที่กำหนดเองได้ง่ายและปลอดภัย
  • ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
  • ลดเวลาการติดตั้งลง 30% เนื่องจากส่งมอบในตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด
  • พิมพ์จากวัสดุที่ยั่งยืนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ปลั๊กอิน e-chains...

ชิ้นส่วน igus readychain และ chainflex พร้อมข้อความ NEWS 2021.
  • การติดตั้งที่ง่ายดายในแอปพลิเคชันของคุณ
  • การบรรเทาความเครียดแบบบูรณาการและการปิดผนึก
  • ประหยัดเวลาการประกอบ 80%
  • ประกอบเสร็จพร้อมติดตั้งที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
  • กรณีบริการ: เพียงแค่ถอดปลั๊ก เสียบปลั๊กอีกครั้ง เสร็จเรียบร้อย
คนงานสองคนกำลังติดตั้งรางกระดูกงูสายเคเบิลในโรงงานอุตสาหกรรม.

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ส่วนประกอบ readychain พร้อมลูกศรชี้ไปยังรางกระดูกงูที่ประกอบแล้ว.

ผู้จัดหาระบบของคุณ ...

แร็ก readychain พร้อมโซ่ร้อยสายเคเบิลสองชุดและรถเข็นขนส่ง.

ลดระยะเวลาดำเนินการจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง ...

อะแดปเตอร์ MC พร้อมรางวัล German Design Award Winner 2021.

อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับรางกระดูกงู energy chain ได้อย่างง่ายดาย

  • ประหยัดเวลาในการประกอบได้ถึง 80%
    เชื่อมต่อกับเครื่องด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน
  • อินเทอร์เฟซที่มีโครงสร้างชัดเจน
    การเชื่อมต่อ energy chain อย่างง่ายดายแม้จะไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
  • ระบบสายเคเบิล igus ที่มีอยู่สามารถเสริมได้อย่างง่ายดาย- อะแดป
    ได้รับการปรับให้เหมาะกับซีรีส์ e-chain ที่แตกต่างกัน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา