การประหยัดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการสนามบิน

ตลับลูกปืน iglidur ® ท้าทายสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายในการใช้งานสนามบินต่างๆ

ข้อมูล

  • สิ่งที่ต้องการ: ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ®
  • ข้อกำหนด: ต้องใช้ตลับลูกปืนที่ใช้งานกลางแจ้งอย่างต่อเนื่อง ในสภาพอากาศที่หนาวและร้อนจัด รวมถึงภายใต้อิทธิพลของสารละลายน้ำแข็งที่มีฤทธิ์เป็นกรด นอกจากนี้ วัสดุจะต้องไม่ดูดซับน้ำ ซึ่งจะทำให้แข็งตัวได้
  • อุตสาหกรรม: อวกาศ, สนามบิน
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: ตลับลูกปืน iglidur ® มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทนต่อสภาพอากาศ และไม่ต้องหล่อลื่น ซึ่งหมายความว่าตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศหนาวเย็นจัด ในรุ่น iglidur ® Z ตลับลูกปืนเหล่านี้ได้รับการรับรองให้ใช้งานในอุณหภูมิต่ำถึง -100 °C อีกด้วย ตลับลูกปืนรุ่นต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมายช่วยให้ลูกค้าได้รับโซลูชันสำหรับความต้องการทั้งหมดจากแหล่งเดียว
ท่ออ่อนสีเหลืองพร้อมข้อต่อโลหะสำหรับ Bearings ในการใช้งาน Quickloading.

ปัญหา

โซลูชัน

"ผลิตภัณฑ์ iglidur นั้นเหมาะกับเราจริงๆ น้ำหนักเบา ทนทาน ทนต่อสภาพอากาศ และไม่ต้องหล่อลื่น ถือเป็นจุดสำคัญที่สุดของเรา โดยได้รับการรับรองในรุ่น iglidur Z ที่มีอุณหภูมิต่ำถึง -100°C นั่นคือจุดสิ้นสุดการค้นหาของเรา

อาร์มิน ฟาน เดอร์ เลลิจ

ซีอีโอของสำนักงานพัฒนาควิกโหลดดิ้ง

ตลับลูกปืนในอุปกรณ์ Quickloading พร้อมลูกบิดจับสองข้าง.
นิ้วชี้ไปที่จุดยึดตลับลูกปืนพร้อมสกรูและขายึดโลหะ

ตัวอย่างเชิงปฏิบัติเพิ่มเติมทำให้ผู้ประกอบการสนามบินเชื่อมั่น

ระบบแบริ่ง Quickloading พร้อมชิ้นส่วนไกด์ทรงกระบอกสองชิ้นและคันโยก
ตลับลูกปืนพร้อมชิ้นส่วน Quickloading บนรถเข็นขนส่งกลางแจ้ง มีคนช่วยควบคุม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา