ส่วนประกอบสำหรับงานวิศวกรรมการบินและอวกาศ

ยานสำรวจสองคันและแขนกลสำหรับงานอวกาศในสภาพแวดล้อมการประกอบและทดสอบ.
  • มีจำหน่ายแบบรายบุคคลโดยไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำหรือเป็นโซลูชันแบบครบวงจรจากแหล่งเดียว
  • วัสดุสำหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
  • ไม่ต้องหล่อลื่น บำรุงรักษาน้อย อายุการใช้งานคาดเดาได้
  • บริการทั่วโลกตลอด 24 ชม. จัดส่งรวดเร็วและติดตั้งง่าย

ระบบจ่ายพลังงานสำหรับกล้องโทรทรรศน์และเสาอากาศ

เรื่องราวความสำเร็จ

หัวหุ่นยนต์พร้อมสายเคเบิลเหนือแท่นทำงานที่ส่องสว่างในห้องเครื่อง.

การพิมพ์ 3 มิติในอวกาศการขนส่งชิ้นส่วนโครงสร้าง เช่น แผงโซลาร์เซลล์หรือเสาอากาศดาวเทียมสู่อวกาศนั้นไม่มีประสิทธิภาพและมีราคาแพง ทีมนักศึกษา AIMIS-FYT จากมิ

เครื่องจักรทรงกลมสีน้ำเงินขนาดใหญ่พร้อมภายในแบบเกลียวในโรงงาน.

ระบบจ่ายพลังงานในระบบเรดาร์ GESTRA

การใช้งานด้านอากาศยานและอวกาศกับชิ้นส่วน igus ในเครื่องจักรและยานบินหลายแบบ.

...และเรื่องราวความสำเร็จอีกมากมาย

พลาสติกเคลื่อนไหวที่คัดสรรสำหรับเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

รางกระดูกงูสายเคเบิล E4Q พร้อมสายเคเบิลหลายสี

energy chainขนาดใหญ่

  • โซ่อีที่มีความเสถียรและความแข็งแกร่งสูงสำหรับการใช้งานกับโหลดสูง
  • น้ำหนักเบาและประกอบง่าย
  • การทำงานราบรื่นและเงียบ
รางป้องกันสาย E-Tube R4Q แบบผ่าตัดพร้อมเศษชิ้นงานตกลงมา.

energy chainแบบปิด

  • energy chain ที่มีความหนาแน่นและแข็งแกร่งเพื่อป้องกันฝุ่น เศษโลหะ และสิ่งสกปรก
  • เปิดง่ายและเติมได้รวดเร็ว
  • การทำงานเงียบ

สายรถบัส

  • สายบัสป้องกันความผิดพลาดสำหรับการเคลื่อนย้าย
  • ใช้ได้กับระบบบัสยอดนิยมต่างๆ (Profibus, Ethernet, USB ฯลฯ)
  • รับประกัน 4 ปี
หน้าตัดสายเคเบิลที่มีแกนสีน้ำเงินและสีขาวในปลอกสีดำ.

สายไฟเบอร์ออฟติก

  • สายไฟเบอร์ออฟติก รองรับหลายรอบ ความเร็วสูง และอัตราเร่ง
  • ปราศจากโลหะ ทนน้ำหล่อเย็นและน้ำมัน
  • รับประกัน 4 ปี
บูช iglidur สีดำ หนึ่งชิ้นมีหน้าแปลน.

ตลับลูกปืนแบบเรียบสำหรับอุณหภูมิสูง

  • สำหรับอุณหภูมิตั้งแต่ -100 °C ถึง +250 °C ในการทำงานต่อเนื่อง
  • ตรงตามข้อกำหนดการป้องกันอัคคีภัยของ FAA สำหรับภายในเครื่องบิน
ข้อต่อทรงกลม igus igubal KCRM แบบภาพระยะใกล้.

ปลายก้านรับน้ำหนักมาก

  • ระยะยาวเหมาะสำหรับอุณหภูมิตั้งแต่ -40 °C ถึง +90 °C
  • ทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมี
  • การทำงานแบบแห้งที่ไม่ต้องบำรุงรักษา

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา