เปลี่ยนภาษา :
Thiessen Tillage Equipment ได้พัฒนาระบบการเพาะปลูกสำหรับไร่องุ่น เรือนเพาะชำต้นไม้ และสวนผลไม้ ซึ่งช่วยให้กำจัดวัชพืชระหว่างต้นได้อย่างรวดเร็ว ระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้สารกำจัดวัชพืชเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องพืชผลและผลผลิตที่ดีขึ้นอีกด้วย เนื่องจากสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงดินได้อย่างเฉื่อยชา ระบบนี้ไม่ได้อาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบไฮดรอลิกส์ แต่อาศัยการตอบสนองทางกลของแรงดันในดิน ตลับลูกปืน iglidur ® ใช้ในการเชื่อมโยงขนานของระบบ ซึ่งช่วยให้หัวกำจัดวัชพืชลอยในแนวตั้งได้ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ปัจจุบัน อุปกรณ์นี้กำลังถูกใช้ทั่วอเมริกาเหนือและเริ่มแพร่หลายในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

อุปกรณ์นี้ติดตั้งไว้บนรถแทรกเตอร์ จึงสามารถทนต่อสภาพอากาศทุกประเภท รวมถึงทรายและดินได้ นอกจากนี้ Thiessen Tillage ยังต้องแก้ไขปัญหาอีกสามประการ ได้แก่
1. มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในจุดรับลูกปืน แม้ว่าจะด้วยความเร็วต่ำก็ตาม
2. จุดรับลูกปืนต้องรับภาระในแนวรัศมี
3. มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวเนื่องจากการหล่อลื่นไม่เพียงพอ
ในช่วงแรก บริษัทได้ทดลองใช้บูชเหล็กที่ทาจารบีและตลับลูกปืนร่องลึก อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืนธรรมดาที่ไม่ต้องบำรุงรักษามาก ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายและคุ้มต้นทุน และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ ดังนั้น จึงตัดสินใจเลือกใช้ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ®
ด้วยการใช้ตลับลูกปืน iglidur ® ทำให้ Thiessen Tillage Equipment ไม่ต้องใช้หัวอัดจารบีที่จุดตลับลูกปืนอีกต่อไป ตลับลูกปืน iglidur ® ยังมีข้อดีในแง่ของการออกแบบอีกด้วย โดยการใช้ตลับลูกปืนเหล่านี้ สามารถปรับการออกแบบและขนาดของระบบติดตั้งได้ สำหรับลูกค้าปลายทาง ตลับลูกปืนเหล่านี้มีข้อดีคือสามารถเปลี่ยนได้ง่ายในเวิร์กช็อปของตนเองหากจำเป็น
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
WhatsApp-Service:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.