<font size="7">PH1280</font><br>สติงเกอร์กระเบื้อง เครื่องระบายน้ำทุ่งนา</font>

PH1280 สติงเกอร์กระเบื้อง

เครื่องระบายน้ำทุ่งนา

  • สิ่งที่จำเป็น: เครื่องจักรนวัตกรรมสำหรับการระบายน้ำในสนามที่สามารถเคลื่อนย้ายแผ่นระบายน้ำพลาสติกในพื้นที่และคลี่แผ่นพลาสติกควบคู่ไปกับอุปกรณ์ขุดร่องและไถ
  • ข้อกำหนด: หล่อลื่น 100% และไม่ต้องบำรุงรักษา ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ร้อน ชื้น และเป็นน้ำแข็ง รวมถึงสกปรกมาก มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับอุณหภูมิที่หลากหลาย
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้: สกรูลีดเกลียวสูง Dryspin ที่ทำจากสแตนเลส, น็อตสกรูลีดเกลียวสูง Dryspin, มอเตอร์ Drylin E DC และข้อต่อมอเตอร์
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: PH1280 เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนข้อต่อ 3 จุด และสามารถเคลื่อนย้ายแผ่นระบายน้ำพลาสติกม้วนใหญ่ในพื้นที่ก่อสร้างได้ รวมถึงคลี่แผ่นพลาสติกออกข้างๆ เครื่องจักรขุดร่องและไถ อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแท่นหมุนทรงกลมที่มีเสาตรงกลางและโครงแท่งนำทางด้านบน Hypro ได้พัฒนาโครงแท่งนำทางด้านบนแบบพับได้ซึ่งสามารถหดกลับเข้าไปในเสาตรงกลางได้ โครงพับได้นี้ใช้สกรูลีดความเร็วสูงและน็อตสกรูลีดของ Igus เพื่อให้ได้โซลูชันประหยัดเวลาที่สร้างสรรค์นี้
คนอร์

ปัญหา

โซลูชัน

การระบายน้ำในทุ่งนา
การระบายน้ำในทุ่งนา
การระบายน้ำในทุ่งนา
การระบายน้ำในทุ่งนา

สินค้าที่ใช้

ลีดสกรู

ลีดสกรูแบบเกลียวสูง dryspin®

น็อตลีดสกรู

น็อตสกรูลีดเกลียวสูงแบบแห้ง

ตลับลูกปืน บุช

drylin® E มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ตลับลูกปืน บุช

ข้อต่อมอเตอร์ drylin ® E

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา