<font size="7">ด้วยรูปทรงปีกที่พิเศษ เรือใบแข่งแบบหมุนแห้ง</font><br></font>
  • สิ่งที่ต้องการ: เรือใบแข่งที่ลอยเหนือผิวน้ำโดยการแปลงแรงดันน้ำ
  • ข้อกำหนด: หล่อลื่น 100% และไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่มีการรบกวนจากน้ำทะเล การเคลื่อนไหวแบบไดนามิก ทนทานต่อภาระที่ต้องการ การทำงานราบรื่น น้ำหนักเบา ประกอบง่าย
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้: น็อตสกรูลีดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบแห้ง, ปลายก้าน igubal, บูชลูกปืนเรียบ iglidur J
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: น็อตสกรูลีด ตลับลูกปืนเรียบ และปลายแกนที่ติดตั้งโดย Igus รับประกันค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเพื่อการเลื่อนที่จำเป็นของข้อต่อด้านบน ช่วยลดการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านโดยหางเสือ และเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนโลหะแล้ว ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นใดๆ และทำความสะอาดคราบเกลือจากทะเลได้ง่ายกว่า
เรือใบแข่ง

ปัญหา

  • เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของระบบอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางทะเลและเงื่อนไขการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก
  • ส่วนประกอบที่จะช่วยให้การแปลงการเคลื่อนที่หมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นถูกต้อง
  • ระบบตลับลูกปืนและบูชหน้าแปลนเพื่อรองรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นของสลักเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำที่อินเทอร์เฟซเพื่อรักษาพื้นผิวสัมผัส
  • การเคลื่อนไหวทางจลนศาสตร์ที่ถูกต้องระหว่างสกรูเซ็ตและแกนหางเสือผ่านข้อต่อที่สอดคล้องกับมุมเอียงและการเลื่อนที่ต้องการ ปัจจัยการออกแบบที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของทีม ได้แก่ การจำกัดน้ำหนักและความซับซ้อนของส่วนประกอบที่ใช้และความเข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อมของระบบโดยทั่วไป

โซลูชัน

สินค้าที่ใช้

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา