สายเคเบิลสำหรับงานหนักสำหรับการทำเหมืองแบบเปิด

ข้อมูล

  • สิ่งที่ต้องการ: สายเคเบิล chainflex ® ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งาน
  • ข้อกำหนด: โปรไฟล์ความต้องการที่ครอบคลุมของสายเคเบิลพร้อมข้อมูลจำเพาะ เช่น ความต้านทานต่อรังสี UV ความต้านทานต่อเปลวไฟ ความต้านทานต่อการฉีกขาด ความต้านทานต่อน้ำมัน ไบโอออยล์ และด่าง หรือความยืดหยุ่น
  • อุตสาหกรรม: การทำเหมืองแบบเปิด
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: โซลูชันสายเคเบิลที่ปรับแต่งได้ ได้รับการพัฒนา ทดสอบ และใช้เป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รถขุดล้อถังในเวลากลางคืนพร้อมสายพานลำเลียงที่ส่องสว่างในเหมืองเปิด

ปัญหา

โซลูชัน

รถขุดล้อถังในเหมืองเปิดพร้อมสายพานลำเลียงและรถงานก่อสร้าง.
ระบบรางกระดูกงูสายเคเบิล igus วิ่งตามแนวโค้งรอบตู้เครื่อง.

ความเหมาะสมในการใช้งานกับโซ่ - ไม่จำเป็นในกรณีส่วนใหญ่ แต่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับงานหนักทั่วไป เช่น ความทนทานต่อการสึกกร่อนและทนต่อรังสี UV ถือเป็นปัจจัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้น ในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2013 หนึ่งในเจ็ดรถขุดล้อถังที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 ได้ผ่านโปรแกรมการบำรุงรักษาที่สำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ชุดแหวนสลิปในวงแหวนหมุนอันทรงพลังของรถขุดถูกแทนที่ด้วย ® ขนาดใหญ่กว้างประมาณหนึ่งเมตร ซึ่งแน่นอนว่าบรรจุด้วยสายเคเบิลบัสมาตรฐานใหม่ Jürgen Lenz วิศวกรโครงการ RWE กล่าวว่า " ช่วยประหยัดพื้นที่และสึกหรอได้น้อยลง นอกจากนี้ เรายังผสานองค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น แหล่งจ่ายน้ำสำหรับควบคุมอุปกรณ์ปล่อยมลพิษบนล้อถังและเส้นทางสายพานลำเลียงของอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่นระหว่างการทำเหมืองได้" สายเคเบิลเสริมที่หลากหลายสำหรับ ทำให้สามารถแก้ปัญหาสายเคเบิลทั้งหมดสำหรับการใช้งานนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่สายเคเบิลบัสที่อธิบายไว้ข้างต้นไปจนถึงสายเคเบิลแรงดันปานกลาง พนักงาน ติดตั้งรางและซับในซึ่งดำเนินการรัดสายเคเบิลและอุดด้วย เพื่อเข้าถึงไซต์การติดตั้ง จำเป็นต้องตัดทางเดินแคบๆ ผ่านโครงสร้างเหล็กหนาที่จุดเชื่อมต่อระหว่างรางคลานและโครงสร้างส่วนบนก่อน energy chain

รางกระดูกงูสายเคเบิลสีดำสำหรับระบบอุตสาหกรรม
เอ็นโค้ดเดอร์มุมบนเครื่องจักรพร้อมสายเคเบิลและเฟืองขนาดใหญ่.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา