แกนสายพานฟันเฟืองทรงพลังสำหรับการขนส่งถังในโรงงานบรรจุ

ด้วยอัตราการผลิต 700 ถังต่อชั่วโมง ควรพบแกนเชิงเส้นที่แข็งแรงและเชื่อถือได้

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น: แกนเชิงเส้น drylin ® ZLW, ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ®, ตลับลูกปืนเชิงเส้น drylin ®, เทคโนโลยี isense สำหรับการตรวจสอบสภาพ
  • ข้อกำหนด: ระบบ KHS มีกำลังการผลิต 700 ถังต่อชั่วโมง ดังนั้นจึงต้องใช้แกนที่กะทัดรัด แข็งแรง และทรงพลังในการขนถัง นอกจากนี้ยังต้องมีความพร้อมใช้งานสูงและอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย
  • ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: การใช้แกนสายพานแบบฟันเฟือง drylin ® ZLW ขนาดใหญ่ทำให้สามารถสร้างระบบที่แข็งแรงทนทานซึ่งลูกค้าของ KHS ให้ความสำคัญในด้านความยืดหยุ่น แกนเชิงเส้นยังช่วยดูดซับแรงด้านข้างที่สูงระหว่างการขนย้ายถังได้ดีอีกด้วย

ปัญหา

โซลูชัน

ระบบมีความเสถียรและแข็งแกร่ง ผู้ใช้ชื่นชมความยืดหยุ่นของพวกเขา แกนเชิงเส้นยังสามารถรับน้ำหนักแรงตามขวางสูงในระหว่างการขนย้ายถังได้เป็นอย่างดี

เซบาสเตียน เอคเคส

วิศวกรออกแบบที่ Krones

รูปที่ 1: KHS ได้พัฒนาระบบการล้างและการบรรจุถังเบียร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากโดยใช้ Innokeg AF-C Transversal

รูปที่ 2: เราจัดหาแกนเชิงเส้นยาว 2 เมตรและน้ำหนัก 126 กิโลกรัมให้กับ KHS โดยเป็นหน่วยที่พร้อมติดตั้ง

ภาพที่ 3: มุมมองทั่วไปของแกน สามารถมองเห็นหน่วยจับยึดสำหรับถังที่มีน้ำหนักสูงสุดถึง 2 เท่าของ 80 กิโลกรัมได้ที่ด้านล่าง

รูปที่ 4: การผสมผสานระหว่างระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานสามฟันและไกด์เชิงเส้นแบบคู่พร้อมองค์ประกอบเลื่อน drylin ® ยังช่วยดูดซับแรงด้านข้างสูงที่จำเป็นได้อีกด้วย

รูปที่ 5: การออกแบบตำแหน่งเดือยแบบชาญฉลาดและถอดง่าย ช่วยให้สามารถเปลี่ยนฟอยล์เลื่อนในตลับลูกปืนของตัวเรือนได้อย่างรวดเร็ว

รูปที่ 6: แกนของสถานียกยังเคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้การหล่อลื่นด้วยความช่วยเหลือของตลับลูกปืนเชิงเส้นสแตนเลส drylin ®

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา