เครื่องวัดแบบมีไกด์เชิงเส้นโค้ง

การสร้าง - น้ำหนักเบา เงียบ และราคาไม่แพง แต่ยังพร้อมสำหรับ HMI อีกด้วย

ประวัติโดยย่อ

  • สิ่งที่จำเป็น: <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/info/gebogene-linearfuehrung-drylin-w" target="_self">drylin W ไกด์เชิงเส้นโค้งที่ใช้ร่วมกับแท่นนำทาง
    energy chain
    ระบบควบคุมและไดรฟ์
  • ข้อกำหนด: ส่วนประกอบต่างๆ จะต้องมีน้ำหนักเบามาก เพื่อไม่ให้น้ำหนักในการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จารบีหรือน้ำมันไม่ควรปนเปื้อนผู้เยี่ยมชมงานนิทรรศการซึ่งอาจเข้าใกล้บริเวณก่อสร้างเนื่องจากความพลุกพล่านวุ่นวาย นอกจากนี้ การประกอบ/ถอดชิ้นส่วนควรเป็นไปอย่างเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องมีคำแนะนำ เพื่อให้สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วในงานแสดงสินค้า
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้:
    drylin W ไกด์เชิงเส้นโค้ง
  • สรุป: ไกด์เชิงเส้นที่ใช้มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง สะอาดหมดจด ไม่ต้องบำรุงรักษาและหล่อลื่น อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนาน ผลิตภัณฑ์จาก igus มีน้ำหนักเบามากสำหรับการขนส่งเครื่องจักรที่ใช้ในงานแสดงสินค้า เนื่องจากใช้วัสดุอะลูมิเนียมและพลาสติก เครื่องจักรที่ใช้ในงานแสดงสินค้าทำงานบน HMI ทั้งหมดและไม่เคยพังเลยแม้แต่วินาทีเดียว
เครื่องจัดแสดงพร้อม drylin และรางโค้งที่บูธ igus.

ปัญหา

โซลูชัน

ภาพการใช้งาน:

แบนเนอร์พร้อมไอคอนคำถามและภาพพอร์ตเทรตของผู้ชายคนหนึ่ง.

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเรา

ไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงเส้น drylin พร้อมกราฟ ภาพถ่าย และภาพรวมตลับลูกปืนเลื่อน

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล

คอนฟิกูเรเตอร์สำหรับคำแนะนำการซื้อไกด์เชิงเส้นบนแล็ปท็อปพร้อมโมดูลเลื่อน.

เครื่องมือออกแบบ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา