<font size="7">อุปกรณ์สระว่ายน้ำ dryspin ® in โต๊ะพูลปรับระดับความสูงได้</font><br></font>
  • สิ่งที่จำเป็น: ระบบขับเคลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายโต๊ะปรับความสูงและคงที่ในสระได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ แม้ว่าจะมีน้ำในสระตลอดเวลาก็ตาม
  • ข้อกำหนด: ทนน้ำ หล่อลื่นได้ 100% ไม่ต้องบำรุงรักษา ทนทานต่อการกัดกร่อน เคลื่อนไหวได้ราบรื่นมาก อายุการใช้งานยาวนาน สามารถเคลื่อนไหวด้วยวงล้อมือได้
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้: สกรูลีดสเตนเล สแบบ Dryspin น็อตสกรูลีดแบบ Dryspin ที่เข้าชุดกัน และบูชลูกปืน เรียบ iglidur ผลิตจาก iglidur ประสิทธิภาพสูง
  • ความสำเร็จของลูกค้า: ด้วยสกรูลีดแบบหมุนแห้ง การปรับโต๊ะในสระจึงรับประกันได้อย่างนุ่มนวล น็อตสกรูลีดแบบหมุนแห้งที่ทำจากโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงของ iglidur เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระยะยาวในน้ำที่มีคลอรีนด้วยคุณสมบัติของวัสดุ การใช้สกรูเกลียวพลาสติก บูชลูกปืนเรียบ และแกนเกลียวที่ทำจากสเตนเลสสตีลช่วยป้องกันการกัดกร่อน การทำงานที่ปราศจากการกัดกร่อนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไดรฟ์ที่มีถังน้ำ ควรหลีกเลี่ยงการบำรุงรักษาหรือหล่อลื่นไดรฟ์สกรูในโต๊ะพูลเป็นประจำ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมทางเลือกพลาสติกแบบหมุนแห้งแทนโลหะจึงมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในเรื่องนี้เช่นกัน
อุปกรณ์สระว่ายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Lead screws
Lead screw nuts

บูชแบริ่ง (Plain bearingss)

ภาพการใช้งานเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา