<font size="7">สำหรับการแปลแนวตั้ง</font><br>หุ่นยนต์จัดเก็บแบบโมดูลาร์</font>
  • สิ่งที่ต้องการ: หุ่นยนต์จัดเก็บแบบโมดูลาร์เต็มรูปแบบที่ทั้งกะทัดรัดและรวดเร็วมาก
  • ข้อกำหนด: หล่อลื่น 100% และไม่ต้องบำรุงรักษา อายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากจำนวนรอบที่สูงมาก น้ำหนักเบา กะทัดรัด เงียบและการสั่นสะเทือนต่ำ มีขนาดเหมาะสมเพื่อรับน้ำหนักของชั้นวาง
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้: สกรูลีดเกลียวสูงแบบหมุนแห้ง พร้อมการกลึงแบบแกนรับและน็อตเกลียวหน้าแปลนที่เข้าชุดกันในขนาดเกลียว DS12x15 ตลับลูกปืนคอคู่ iglidur M250
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: โซลูชันนี้ซึ่งมีลักษณะคล้ายลูกบาศก์รูบิกขนาดยักษ์นั้นมีความรวดเร็วและกะทัดรัดมาก นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้แบบไม่มีใครเทียบได้ โซลูชันนี้ยังสามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่ใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเล็กเพียงใดก็ตาม โซลูชัน TAK-ONE มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านโลจิสติกส์ในเมือง ดังนั้น Galam Robotics จึงนำเสนอโซลูชันนี้ให้กับผู้ค้าปลีกทุกคนที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและความกะทัดรัดของคลังสินค้าหรือศูนย์โลจิสติกส์ในเมืองเป็นสิบเท่า
หุ่นยนต์ห้องทดลอง

ปัญหา

โซลูชัน

สินค้าที่ใช้

สกรูลีดแบบหมุนแห้งที่ผ่านการกลึง

ลีดสกรู

น็อตลีดสกรู dryspin® พร้อมหน้าแปลน

น็อตลีดสกรู

ตลับลูกปืนปีกผีเสื้อคู่ iglidur ® M250

ตลับลูกปืน บุช

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา