โซ่พลังงาน E4.80 มีความ แข็งแรงทนทานและออกแบบมาให้เหมาะกับงานที่มีสิ่งสกปรกจำนวนมาก โดยที่แกน x มีระยะเคลื่อนที่ 30 เมตร energy chain ส่วนบนจะวางอยู่บนโซ่พลังงานส่วนล่าง ความทนทานต่อการสึกหรอสูงในด้าน และพื้นผิวสัมผัสที่กว้างอีกด้านหนึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าแรงที่กระทำจะกระจายไปทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่
ส่งผลให้มีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีรูปร่างที่เรียบลื่นเป็นพิเศษ การสึกกร่อนต่ำช่วยปกป้องท่อและสายเคเบิลภายในโซ่ในระยะยาว energy chain หากจำเป็น คานขวางแบบถอดออกได้ทั้งสองด้านจะช่วยให้เปลี่ยนสายเคเบิลหรือท่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ระบบ Stop-dog ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคู่ช่วยให้ดูดซับแรงได้สูงสุด จึงมีเสถียรภาพสูงสำหรับความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับเป็นเวลานาน การเชื่อมต่อโบลต์/รูเจาะขนาดใหญ่และมีความคลาดเคลื่อนต่ำทำให้ดูดซับแรงได้สูง ระยะห่างศูนย์ที่เกือบสมบูรณ์ช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนาน หลักการแผ่นด้านใน/ด้านนอก - ข้อต่อโซ่ด้านในและด้านนอกเชื่อมต่อกัน - ช่วยให้เดินตรง มีแรงยึดสูง และแน่นหนาเป็นพิเศษ แม้แต่ฝุ่นละอองและความชื้นที่ละเอียดที่สุดก็ไม่สามารถเกาะหรือซึมเข้าไปภายในได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนต่ำ เบรกในตัวที่จุดหยุดรัศมีเป็นสาเหตุของปัญหานี้ การทดสอบการตัดที่น่าเชื่อถือ “การทดสอบการตัดครั้งแรกทำให้เราเชื่อมั่นแล้ว” Gruber กล่าว “เราเชื่อมั่นว่าการลงทุนในเทคโนโลยีนี้จะคุ้มค่า” Alexander Ritzka ยังคาดหวังด้วยว่า “เราใช้ ที่ทนทานในระบบของเรามาตั้งแต่วันแรก ประสบการณ์ของเราดีเกินคาด จนถึงปัจจุบัน เราไม่ได้รับคำร้องเรียนจากลูกค้าเลย ไม่มีเวลาหยุดทำงานเลย โซ่จะถูกจัดส่ง ประกอบโดยเรา ติดตั้งสายเคเบิลและท่อที่จำเป็น จากนั้นเลื่อยก็จะถูกนำไปใช้งาน ความร่วมมือกับ igus ดำเนินไปอย่างราบรื่นเสมอมา”