Kao Ming ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเฟิงหยวน ประเทศไต้หวัน เป็นผู้บุกเบิกในเอเชียในการพัฒนาและผลิตเครื่องกัดพอร์ทัลสำหรับงานหนัก บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงเป็นอย่างยิ่งของเครื่องจักร ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับเครื่องจักรซีรีส์ KMC-G ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลึงพอร์ทัลที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท และส่วนใหญ่ใช้สำหรับกลึงชิ้นงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและเครื่องมือกล รางกล่องบนแกนเคลื่อนที่ของระบบช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงและการหน่วงสูงสุด ในขณะที่ระบบซีรีส์ G แรกในแกน X มีระยะเคลื่อนที่ 6 เมตร ขณะนี้ซีรีส์รุ่นปัจจุบันมีระยะเคลื่อนที่ 13 เมตร สำหรับลูกค้าที่มี
เพิ่มเติม จำเป็นต้องให้ผู้ผลิตออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าปลายทางต้องการตัวเลือกในการประมวลผลในมุมการทำงานที่แตกต่างกัน ไม่ใช่แค่ในทิศทางแนวนอนเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์นี้ เครื่องจักรนี้จึงติดตั้งอุปกรณ์เปลี่ยนสำหรับแกนหมุนของเครื่องจักรเพื่อให้สามารถใช้หัวกัดที่มีมุมการกัดที่แตกต่างกันได้ แกนหมุนต่างๆ จะเพิ่มจำนวนสายเคเบิลและท่อสำหรับพลังงาน สื่อ และข้อมูลที่ต้องส่งจากตู้ควบคุมส่วนกลางผ่านระบบไปยังหน่วยกัด การออกแบบโมดูลพิเศษยังเพิ่มความต้องการใน energy chain เนื่องจากระยะทางในการเดินทางยาวขึ้น