เทคโนโลยีตลับลูกปืนทนทานต่อการกัดกร่อนและปราศจากการหล่อลื่นสำหรับระบบระบายความร้อนในห้องปฏิบัติการ

เลือดจำนวน 10,000 หน่วยถูกจัดเก็บบนถาด 21 ถาดซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บของเรา

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น: ไกด์เชิงเส้นสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวตั้ง ตลับลูกปืนธรรมดา ตลับลูกปืนทรงกลมธรรมดา ฟอยล์เลื่อน โซ่ energy chain เพื่อปกป้องสายเคเบิลที่กำลังเคลื่อนที่
  • ข้อกำหนด: เนื่องจากอาจเกิดการควบแน่นในบริเวณตู้เย็น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สารหล่อลื่นภายนอกที่จุดตลับลูกปืน นอกจากนี้ ยังต้องการข้อกำหนดในการบำรุงรักษาที่ต่ำที่สุด ลำดับการเคลื่อนไหวที่มีเสียงรบกวนต่ำ และการออกแบบที่กะทัดรัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • อุตสาหกรรม: เทคโนโลยีทางการแพทย์
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: ตอนนี้สามารถจัดเก็บรถเข็น 21 คันที่มีตัวอย่างประมาณ 500 ชิ้นในระบบและเคลื่อนที่ด้วยแรงเสียดทานต่ำ ตลับลูกปืนหมุนและเชิงเส้นแบบต่างๆ ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นและทนต่อการกัดกร่อน ทำให้ทำงานได้สะอาดและเชื่อถือได้ในขณะที่ลดงานบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด โซ่พลังงานขนาดกะทัดรัดช่วยให้จ่ายพลังงานได้อย่างปลอดภัย
ตู้เย็นทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเรียงเป็นแถวในห้องแล็บ

ปัญหา

โซลูชัน

ระบบเครื่องจักรความแม่นยำอัตโนมัติพร้อมระบบนำสายเคเบิลในห้องทดสอบ.
ชุดขับเคลื่อนเชิงเส้นและแกนไกด์ในระบบการแพทย์ความแม่นยำสูง.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา