การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นในแท่นทดสอบเซ็นเซอร์

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น: แกนสายพานแบบมีฟันสำหรับลำเลียงตัวอย่างระหว่างส่วนทดสอบสองส่วน energy chain แนวนอนเพื่อป้องกันสายเคเบิลบนหุ่นยนต์
  • ข้อกำหนด: อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องหล่อลื่นหรือบำรุงรักษา ระบบควบคุมและการติดตั้งง่าย
  • อุตสาหกรรม: ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: แกนสายพานแบบฟันเฟืองของเราขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์สเต็ปเปอร์ จาก ซีรีส์ ZLWdrylin ซึ่งรวมถึง ระบบควบคุมช่วยให้การขนส่งชิ้นส่วนทดสอบระหว่างส่วนทดสอบทั้งสองส่วนเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากบล็อกหมอนเลื่อนผ่านรางเชิงเส้นโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น จึงไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา ระบบแกนเชิงเส้นและ โซ่พลังงานซิป ที่ใช้ในหุ่นยนต์ ซึ่งปกป้องสายเคเบิลจากการสึกหรอ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติที่ Hoffmann + Krippner จะทำงานได้อย่างไม่หยุดชะงัก

สินค้าที่ใช้

แอคชูเอเตอร์เชิงเส้น SLW-ES-1040 พร้อมรางนำและแท่นเลื่อนที่เคลื่อนที่ได้.

แกนสายพานฟันเฟือง ZLW

มอเตอร์สเต็ปเปอร์พร้อมหน้าแปลนด้านหน้าและขั้วต่อ.

มอเตอร์สเต็ปเปอร์ NEMA 23

ชุดควบคุม igus dryve D1 พร้อมขั้วต่อและไฟแสดงสถานะ.

ระบบควบคุมมอเตอร์ drylin D1

ตลับลูกปืนสไลด์ igus WJ200UMA พร้อมตัวเรือนโลหะ แบบแยกพื้นหลัง.

บล็อคหมอนดรายdrylin ยู

รางกระดูกงู Serie 09 พร้อมช่วงบนที่เปิดออก.

ซิป e-chain

ปัญหา

โซลูชัน

“จนถึงตอนนี้ เรามักจะพบวิธีแก้ปัญหาได้ทันทีที่ igus”

นิโค แลนเด็ค

นักเทคโนโลยีการผลิต Hoffmann + Krippner

หุ่นยนต์แกนทรี drylin ในเซลล์การผลิตสำหรับทดสอบคุณภาพเซ็นเซอร์.
ระบบแกน drylin พร้อมหุ่นยนต์ EPSON ในชุดทดสอบอัตโนมัติ.
โมดูล drylin กับนิ้วที่ชี้ไปยังรางนำใต้เครื่อง.
สไลด์ drylin ในสถานีทดสอบคุณภาพเซนเซอร์ พร้อมรางกระดูกงูสายเคเบิลและชุดวัดค่า

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา