ระบบหุ่นยนต์ DRS GEN ข้างหน้าจอควบคุม.

เทคโนโลยีเชิงเส้นแบบไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยให้ปรับแต่งอุปกรณ์ฟื้นฟูได้อย่างราบรื่น

เทคโนโลยีสกรูลีดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและทนทานและตลับลูกปืนเรียบช่วยให้เครื่องฝึกการเดินนี้ทำงานได้ดีขึ้น

  • สิ่งที่จำเป็น: อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการทำงานของแขนขาส่วนล่าง
  • ข้อกำหนด: หล่อลื่น 100% และไม่ต้องบำรุงรักษา เงียบและปราศจากการสั่นสะเทือน น้ำหนักเบา ประกอบง่าย
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้: สกรูลีดเกลียวสูงแบบ Dryspin พร้อมน็อตสกรูลีดที่เข้าชุด ตลับลูกปืน Xiros บูชตลับลูกปืนเรียบ Iglidur J เพลาเหล็ก Drylin
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: อุปกรณ์พยุงร่างกายแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมความยาวที่ปรับเปลี่ยนได้และแคลมป์ขาที่ปรับได้จำนวนมาก ทำให้สามารถปรับแต่ง Prodrobot ได้หลากหลาย ชิ้นส่วนที่ติดตั้งโดย Igus ช่วยให้ปรับอุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกายได้อย่างราบรื่น อายุการใช้งานที่ยาวนานและการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้พิการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของ Igus จะไม่ต้องหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา การปรับที่ง่ายดายทำให้อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความสูงตั้งแต่ 115 ซม. ถึง 150 ซม. การวัดนี้หมายถึงความยาวของขาส่วนล่าง
ระบบฟื้นฟู MANUS พร้อมผู้ป่วยกำลังฝึกเดินโดยมีการพยุงบางส่วน.

ปัญหา

โซลูชัน

แขน MANUS พร้อมสายรัดและโมดูลลูกกลิ้งสีน้ำเงินบนโต๊ะทำงาน.
กริปเปอร์หุ่นยนต์พร้อมชิ้นส่วน drylin, dryspin, xiros และ iglidur J ในการทดสอบ.

สินค้าที่ใช้

สายพานฟันเฟือง DST-LS เสริมลวดสลิงเหล็ก.

สกรูลีดเกลียวสูงแบบแห้ง

น็อตเกลียว dryspin พลาสติกพร้อมเกลียวใน

น็อตสกรูลีดเกลียวสูงแบบแห้ง

ตลับลูกปืนแบบลูกบอลที่แยกพื้นหลังแล้ว มีวงแหวนรอบนอกสีขาวและลูกเหล็กให้เห็นชัดเจน.

ตลับลูกปืนเม็ดกลม xiros®

ตลับลูกปืน บุช

บูชลูกปืนธรรมดา iglidur ®

ชิ้นส่วนเพลาดรายลินทรงกลมทำจากโลหะ แยกพื้นหลัง.

เพลาสแตนเลส drylin

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา