เทคโนโลยีแบริ่งปลอดการกัดกร่อนสำหรับข้อเท้าเทียม

ในข้อต่อเทียมนี้ ตลับลูกปืนจะต้องทนทานต่อแรงกระแทกและน้ำเกลือ

ข้อมูล

  • สิ่งที่ต้องการ: ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ®,ตลับลูกปืนธรรมดาทรงกลม igubal ®
  • ข้อกำหนด: จำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืนที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก ซึ่งสามารถใช้งานในหรือใกล้กับน้ำเค็มได้ และติดตั้งง่าย นอกจากนี้ยังต้องผลิตตามข้อกำหนด QMS ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และเกินเงื่อนไขการทดสอบสำหรับการรับน้ำหนักแบบไดนามิกและแบบคงที่ตามมาตรฐาน ISO 10328
  • อุตสาหกรรม: เทคโนโลยีทางการแพทย์, อุปกรณ์เทียม
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: ด้วยองค์ประกอบของวัสดุ ตลับลูกปืนโพลีเมอร์จึงทนทานต่อการสึกหรอ ยืดหยุ่น และหล่อลื่นตัวเองได้เป็นอย่างดี ตลับลูกปืนที่ไม่ต้องการการหล่อลื่นจากภายนอกจึงไม่ต้องบำรุงรักษาใดๆ ทั้งสิ้น
ขาเทียมข้อเท้าที่มีชิ้นส่วนโปร่งใสและเท้าที่เน้นสีแดง.

ปัญหา

โซลูชัน

สินค้าที่ใช้

ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® J

บูชเรียบ iglidur J แยกพื้นหลังบนพื้นขาว.
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานดีเยี่ยม
  • การดูดซับความชื้นต่ำ
  • ทนทานต่อแรงกระแทกและการกระแทก

ลูกกลมอิกุบาล

ตลับลูกปืนสไลด์ทรงกลม igubal พร้อมรูด้านข้าง.
  • วัสดุ iglidur J
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานดีเยี่ยม
  • การดูดซับความชื้นต่ำ
  • ทนทานต่อแรงกระแทกและการกระแทก

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา