ลิฟต์ทีวีในรถบ้านเคลื่อนที่ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยรางนำทางเชิงเส้นที่ราบรื่น

ผู้ชายสองคนกำลังนำเสนอรางนำทางอะลูมิเนียม drylin ในคลังสินค้า.
  • ประเภทธุรกิจ: รถบ้าน/คาราวาน
  • สิ่งที่จำเป็น: ลิฟต์ทีวีแบบใช้มอเตอร์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน
  • ข้อกำหนด: พื้นที่ติดตั้งจำกัดมาก ไม่มีการสั่นสะเทือนที่ระยะชัก 500 มิลลิเมตร ถึงแม้ว่าหน้าจอขนาด 32 นิ้วจะมีน้ำหนักประมาณ 7.5 กิโลกรัม อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องบำรุงรักษา ทำงานเงียบ ทนทานต่อการสั่นสะเทือน ติดตั้งง่าย
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้: drylin ® W1040-guidance พร้อมแกนเกลียว dryspin ® ที่ตรงกัน
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า:  เพิ่มระยะชักที่ต้องการได้สิบเท่า อัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพดีที่สุด ติดตั้งง่ายด้วยรางเดี่ยวหรือรางคู่ ผลลัพธ์แรงเสียดทานและการสึกหรอที่ดีที่สุดด้วยอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์แข็ง ทนทานต่อสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขอนามัย

อัตราการร้องเรียนเป็นศูนย์: ไกด์อลูมิเนียมทนทานต่อการเคลื่อนไหวมากกว่า 100,000 ครั้ง

ชุดขับเคลื่อนเชิงเส้น drylin ใต้จอภาพแสดงรางนำอะลูมิเนียมพร้อมสายเคเบิลสำหรับรอบทดสอบ.
สกรูเกลียว Dryspin และนัตสำหรับงานเชิงเส้น.
รางอลูมิเนียม drylin พร้อมชิ้นส่วนโลหะและรูเจาะบนพื้นผิวสีขาว
ชิ้นส่วนรางนำ drylin และชุดขับเคลื่อนในบรรจุภัณฑ์ป้องกัน.
ชิ้นส่วนรางนำ drylin และชุดขับเคลื่อนในบรรจุภัณฑ์ป้องกัน.

สินค้าที่ใช้

คุณมีคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสกรูลีด Drylin หรือไม่?

สกรูแห้งในยานพาหนะ

สกรูเกลียว Dryspin สำหรับงานยานยนต์ พร้อมลูกศรระหว่างน็อตโลหะและน็อตพลาสติก หน้ารถยนต์

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา