เครื่องยนต์เพื่อการวิจัยทางทะเล

diondo สร้าง CT ราคาประหยัดสำหรับการสำรวจก้นทะเลโดยใช้ส่วนประกอบมอเตอร์ drylin

ข้อมูล

  • สิ่งที่จำเป็น: ข้อต่อหุ่นยนต์ของซีรีส์ robolink ®, ตลับลูกปืนโต๊ะหมุน iglidur ® PRT, มอเตอร์สเต็ปเปอร์ drylin ® E, ระบบควบคุม dryve D1
  • ข้อกำหนด: สภาพแวดล้อมโดยรอบมีสภาพเป็นเกลือ ความชื้นสูง อุณหภูมิที่ผันผวน และการสั่นสะเทือน ส่วนประกอบทั้งหมดจะต้องมีขนาดกะทัดรัดมากจึงจะใส่ลงในตู้คอนเทนเนอร์ได้ นอกจากนี้ยังต้องหาโซลูชันที่คุ้มต้นทุนที่สุดอีกด้วย
  • อุตสาหกรรม: การวิจัย
  • ความสำเร็จสำหรับลูกค้า: มอเตอร์มีการป้องกันระดับ IP68 จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบ CT พิเศษนี้ ข้อดีอีกประการของระบบควบคุมคือ ช่วยประหยัดเวลาของวิศวกรที่รับผิดชอบงาน และด้วยระบบควบคุมแห้ง D1 ที่คุ้มต้นทุน ทำให้สามารถตั้งโปรแกรมมอเตอร์ได้ง่าย diondo พึงพอใจกับโซลูชันนี้มาก จึงยังคงให้ความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
ระบบขับเคลื่อน drylin สำหรับงานอุตสาหกรรมพร้อมภาพสินค้าในหลายมุมมอง.

ปัญหา

โซลูชัน

กระปุกเกียร์ robolink ® D และมอเตอร์ drylin ® ช่วยให้ขับเคลื่อนได้อย่างน่าเชื่อถือในพื้นที่ติดตั้งที่กะทัดรัด มอเตอร์ได้รับการควบคุมผ่านระบบควบคุม dryve อัจฉริยะ D1

มอเตอร์สเต็ปเปอร์ที่ใช้สามารถควบคุมได้โดยใช้ระบบควบคุมแบบใช้งานง่าย D1 dryve อินเทอร์เฟซบนเว็บช่วยให้ตั้งโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว

สามารถติดตั้ง dryve D1 บนรางด้านบนหมวกในตู้ควบคุมได้อย่างง่ายดาย

ก๊าซไฮเดรตเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานแห่งอนาคต

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา