เครื่องเก็บสปริง: ถอดสปริงออกจากเครื่องฉีดขึ้นรูปและแยกสปริงออก

เครื่องเก็บสปริงราคาต่ำกว่า 2,000 ยูโร

  • สปริงถูกดีดออกมาจากด้านข้าง
  • ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
  • ชิ้นส่วนที่ทนทานต่อการสึกหรอสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
  • ระยะเวลาเปิด-ปิดรวมใน 1.25 วินาที
  • โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดค่าได้ (ปรับแต่งได้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักร)
Sprue Picker ของ igus พร้อมแกนเชิงเส้นและกริปเปอร์ในพื้นที่ทดสอบลูกค้า.
แผนภาพการประหยัดและการคุ้มทุนใน 360 วัน พร้อมเส้นคุ้มทุนสองเส้นและพื้นที่กำไร

​​​​​​ข้อดีของเครื่องมือหยิบสปริง:

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกราคาประหยัดเพียง 2,000 ยูโร (ราคาเริ่มต้น)
  • การผลิตที่ประหยัดมากขึ้นโดยไม่ต้องจัดการสปริงด้วยมือ
  • ROI เป็นไปได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน

ขอบเขตการจัดส่ง:

  • กลไกการหยิบสปริง IAP1
  • ชุดควบคุมมอเตอร์ drylin ® D1 dryve
  • ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับ EUROMAP / SELOGICA

การใช้งานประหยัดในการผลิตภายในองค์กร

ตัวหยิบสปริงมีโครงสร้างอย่างไร?

รางนำทางเชิงเส้น drylin W ตัดพื้นหลังพร้อมแคร่และรางนำสองเส้น.

ไกด์โปรไฟล์ drylin W

  • หล่อลื่น 100% และไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ทนทานต่อการสึกหรอ
  • ราคาถูกกว่าระบบนำลูกปืนแบบหมุนเวียนถึง 40%
  • ไกด์เชิงเส้นแบบโมดูลาร์
บอลสกรูพร้อมแกนเกลียวและน็อตหน้าแปลน.

น็อตสกรูลีดและสกรูลีด

  • การทำงานแบบแห้งสนิท: ประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง 2.5 เท่าด้วยมุมด้านข้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
  • การทำงานที่มีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
  • ทดสอบแล้ว: สึกหรอน้อยลงถึง 25%
สต็อปปลาย NSV บนรางนำทางพร้อมบล็อกหยุดที่ปรับได้

ระบบรางสไลด์ drylin N

  • บำรุงรักษาง่ายและไม่ต้องหล่อลื่น 100%
  • การสึกหรอต่ำโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ความสูงรวมเล็กระหว่าง 6 และ 12 มม.
  • น้ำหนักเบา
ตลับลูกปืนหน้าแปลน iglidur ทำจากพลาสติก.

บุชตลับลูกปืน iglidur J

  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก
  • วัสดุทนทานต่อการสึกหรอ
  • ไม่ต้องบำรุงรักษา
  • มีให้เลือกมากกว่า 250 ขนาดจากสต๊อก
แผ่นกึ่งสำเร็จรูป iglidur J พลาสติก แยกพื้นหลังบนพื้นสว่าง.

แผ่น iglidur เจ

  • ค่าครึ่งหนึ่งต่ำในการทำงานแบบแห้ง
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาและคาดเดาได้
  • โปรแกรมมาตรฐานจากสต๊อก
  • การประมวลผลทางกลไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมเครื่องจักรพลาสติก

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา