igus® Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) พร้อม energy chains สำหรับการใช้งานระยะไกล

  • สามารถวางซ็อกเก็ต iMSPO แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ทุกที่บนท่าเทียบเรือ
  • การติดตั้ง iMSPO บนท่าเทียบเรือเหนือระบบบังโคลน
  • เทคโนโลยี Roller e-chains ของ igus ช่วยให้เดินทางได้ไกลด้วยแพ็คเกจสายเคเบิลที่มีน้ำหนักมาก จึงครอบคลุมพื้นที่ท่าเทียบเรือได้ทั้งหมด
  • กระบวนการทั้งหมดได้รับการควบคุมผ่านองค์ประกอบการควบคุม
  • พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน IEC 80005-1 ภาคผนวก D - 6.6kV, 7.5MVA
  • ออกแบบตามข้อกำหนดเครื่องจักรของสหภาพยุโรป 2006/42/EC
  • ระดับการป้องกันการกัดกร่อนสอดคล้องกับ C5-M
  • ระดับการป้องกัน IP67 ใช้กับส่วนประกอบไฟฟ้า

เหตุใดจึงต้องเป็น iMSPO?

  • มาตรการโครงสร้างและต้นทุนการติดตั้งน้อยลงเนื่องจากปลั๊กไฟแบบเคลื่อนย้ายได้เพียงตัวเดียวแทนที่จะติดตั้งแบบถาวรหลายตัว
  • ลดการลงทุนในอุปกรณ์ เช่น สายเคเบิลคงที่ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์แรงดันปานกลาง
  • ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
  • การลงทุนครั้งเดียว: พร้อมสำหรับอนาคตด้วยโซลูชันมือถือ
  • เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้ว อายุการใช้งานยาวนานขึ้น คุ้มค่า
  • การเชื่อมต่อเรือทุกลำโดยไม่คำนึงถึงขนาดและตำแหน่งจอดเรือ
  • ระหว่างการจัดตำแหน่งและการจ่ายไฟฟ้า ท่าเทียบเรือจะปลอดจากอุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเป็นแหล่งที่มาของอันตราย
  • ขั้วต่อที่มาจากเรือเชื่อมต่อโดยตรงและง่ายดาย
  • ปลอดภัยด้วยระบบล็อคแบบบูรณาการ
  • เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้ว อายุการใช้งานยาวนานขึ้น คุ้มค่าต้นทุน
  • ลดความพยายามในการเชื่อมต่อพร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานในเวลาเดียวกัน

ลูกกลิ้ง e-chains

rol e-chain®

e-chains ซีรีส์ 5050HD

อีเชน 5050HD

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา