เปลี่ยนภาษา :
ปัจจุบัน ร้านขายยาหลายแห่งไม่หยิบยาจากลิ้นชักอีกต่อไป แต่ใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติแทน ซึ่งเบื้องหลังระบบนี้คือระบบจัดเก็บและหยิบยาอัตโนมัติ และมักจะเป็นระบบจาก CareFusion | Rowa บริษัทในเมืองไอเฟลแห่งนี้เป็นผู้บุกเบิกด้านระบบอัตโนมัติสำหรับร้านขายยาตั้งแต่ปี 1996 และได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในตลาด สายเคเบิล chainflex และ energy chain จาก igus ช่วยให้จ่ายพลังงานและส่งสัญญาณไปยังตัวจับที่มีความคล่องตัวสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ
"เราต้องการใช้ส่วนประกอบมาตรฐานคุณภาพสูง ไม่ใช่เพียงเพราะเหตุผลด้านต้นทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความพร้อมใช้งานด้วย เราได้ทำสัญญาบริการสำหรับระบบส่วนใหญ่แล้ว ดังนั้นเราจึงต้องรับผิดชอบในการรับรองว่าจะไม่มีระยะเวลาหยุดทำงานเกิดขึ้น"
Stephan Brokonier หัวหน้าทีมออกแบบระบบไฟฟ้าที่ CareFusion | Rowa
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนานี้ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับ igus ® และ CareFusion | Rowa Andreas Pauli: "เราทำงานร่วมกับ igus ® มาหลายปีแล้ว และชื่นชมทั้งความแม่นยำในการประมวลผลข้อกังวลและคำถามของเรา รวมถึงความยืดหยุ่นและความเร็วในการดำเนินการทดสอบ เป็นต้น" นั่นคือเหตุผลที่เรากำลังดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มเติมอยู่ โครงการหนึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องคัดแยกชุดใหม่ซึ่งจะแยกและระบุชุดยาที่จะจัดเก็บและกำหนดตำแหน่งจัดเก็บให้ โดยกล้องเคลื่อนที่ใช้สำหรับโครงการนี้ และ igus ® มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องสำหรับสายเคเบิลข้อมูลในแอปพลิเคชันการประมวลผลภาพ ในแง่ของเทคโนโลยีบัส CareFusion | Rowa กำลังวางแผนขั้นตอนต่อไปและสามารถรับสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นที่เกี่ยวข้องจาก igus ® ได้ เช่น สำหรับอีเทอร์เน็ตและมาตรฐานข้อมูลอื่นๆ ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งคือคุณภาพที่หลากหลายของสายเคเบิลบัสหมายความว่าคุณสามารถเลือกสายเคเบิลที่ถูกต้องที่สุดเพื่อให้ได้สายเคเบิลที่คุณต้องการ
หัวข้อปัจจุบันอีกหัวข้อหนึ่งสำหรับ CareFusion | Rowa Rowa คือคุณสมบัติของระบบที่เป็นไปตามมาตรฐาน UL/CSA ของอเมริกาเหนือ การเป็นส่วนหนึ่งของ CareFusion เปิดโอกาสให้ระบบ Rowa ในตลาดอเมริกามากขึ้น ซึ่งปฏิบัติตาม "กฎของเกม" ที่แตกต่างกันเมื่อต้องอนุมัติประเภทสายเคเบิล Andreas Muckes: "มาตรฐานยุโรปเน้นที่วัสดุและความหนาของผนังที่ใช้ ในขณะที่ UL/CSA ใช้แนวทางที่แตกต่างและเน้นที่การติดไฟของส่วนประกอบ ซึ่งต้องมีการทดสอบใหม่และเอกสารประกอบที่ปรับให้เหมาะสม" ส่วนประกอบ igus ® ที่ใช้ต้องการงานเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยสำหรับงานนี้ เนื่องจากมีให้ใช้งานเป็นโซลูชันที่ได้รับการรับรองจาก UL/CSA แล้ว
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
WhatsApp-Service:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น.