เครื่องป้อนอาหาร

ความยืดหยุ่นสูงสุดแม้จะมีปริมาณฝุ่นสูงและความเร็วการประมวลผลที่รวดเร็ว

เครื่องปิดขอบสำหรับอุตสาหกรรมงานไม้ในภาพเรนเดอร์พร้อมส่วนประกอบที่มองเห็นได้.

ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของเราสำหรับเครื่องป้อนผ่าน

แข็งแรง เติมง่าย และรวดเร็ว

  • เบากว่ารุ่น E4.1 ที่มีขนาดใกล้เคียงกันถึง 30%
  • เปิดได้ทั้งรัศมีด้านในและด้านนอกทั้ง 2 ด้าน
  • เหมาะสำหรับการใช้งานแบบติดด้านข้าง แบบตั้ง และแบบแขวน
รางกระดูกงู igus triflex TRE2 ในแนวโค้ง.

สามารถเคลื่อนย้ายได้สามมิติ

  • รัศมีการโค้งงอที่กำหนดไว้ 50 ถึง 182 มม. เพื่ออายุการใช้งานสายเคเบิลสูงสุด
  • มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง
  • หลากหลายเวอร์ชัน ตั้งแต่รุ่นปิดไปจนถึงรุ่นสว่าง
สกรูเกลียว dryspin พร้อมน็อตในภาพระยะใกล้.

ประสิทธิภาพสูงและการสึกหรอต่ำ

  • วัสดุ 7 ชนิดที่แตกต่างกันและการทำงานแบบไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำและประสิทธิภาพสูง
  • ลดต้นทุนการจัดซื้อสูงสุดถึง 50.9%
ชุดสไลด์เชิงเส้น drylin W บนรางคู่.

ความหลากหลายมากมายด้วยระบบโมดูลาร์

  • ปราศจากการหล่อลื่น 100%
  • ปราศจากการกัดกร่อนและถูกสุขอนามัย
  • เงียบและทนทานต่อการสึกหรอ
บูชเรียบ iglidur G จากวัสดุสำหรับการเคลื่อนที่แบบเลื่อน.

ตลับลูกปืนธรรมดาพลาสติก

  • ไม่ไวต่อฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
  • มีความแข็งแรงอัดสูง
  • ปราศจากการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
  • อายุการใช้งานที่คาดเดาได้
สาย chainflex พร้อมตรารับประกัน 4 ปี.

เหมาะสำหรับไดรฟ์ CtrlX

  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปลอดภัยระหว่างระบบมอเตอร์และตัวเข้ารหัส
  • ประหยัดพื้นที่ติดตั้งในห่วงโซ่ประมาณ 40%
  • ใช้สายเคเบิลน้อยลง 50%
สายเคเบิล chainflex ของ igus สี่แบบที่เห็นแกนตัวนำบิดเกลียวแบบเปิดในหลายรุ่น.

สาย PVC ในโซ่พลังงาน ​

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา