เปลี่ยนภาษา :

ตามแนวโน้มปัจจุบัน เครื่องจักรสมัยใหม่มีขนาดเล็กลงและกะทัดรัดมากขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีการใช้รัศมีที่เล็กลงมากขึ้นในโซ่พลังงาน ความท้าทายคือการใช้สายเคเบิลที่ทนต่อภาระเพิ่มเติมนี้ได้ อย่างไรก็ตาม สายเคเบิลเหล่านี้ควรสามารถทำงานได้เป็นเวลานานโดยมีความทนทาน ปลอดภัย และเชื่อถือได้สูง สายเคเบิลมาตรฐานไม่สามารถตอบสนองเงื่อนไขเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ สายเคเบิลแบบใดเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก จะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยได้อย่างไร คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ สามารถดูได้ที่นี่
ไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับเดินสายเคเบิลในเครื่องของคุณแล้วหรือ
ในวิดีโอนี้ เราจะอธิบายอย่างชัดเจนว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ได้อย่างไร ลองดูด้วยตัวคุณเอง!

สายเคเบิลมอเตอร์ดูเหมือนจะเป็นสายเคเบิลที่ค่อนข้างเรียบง่าย มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ เนื่องจากการเชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่ คลาสแรงดันไฟฟ้าจึงเป็น 600V/1000V และมีแกนสี่แกน (L1, L2, L3, PE)
energy chain
สายเคเบิลมอเตอร์ใช้ในที่ที่ต้องส่งพลังงานจำนวนมาก แต่ข้อกำหนดในเทคโนโลยีอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา energy chain เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดเหล่านี้ รวมถึงภาระทางกลอย่างต่อเนื่องใน
วัสดุและกระบวนการผลิตที่ใช้เป็นกุญแจสำคัญในการใช้งานสายเคเบิลมอเตอร์ ท้ายที่สุดแล้ว การ แหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ให้กับไดรฟ์ภายใต้ภาระงานสูงยังคงเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างหนึ่งคือการใช้งานบนเครนท่าเรือ สายเคเบิลมอเตอร์ ของ igus ผลิตจากวัสดุ XLPE แบบเชื่อมขวางคุณภาพสูงพิเศษ วัสดุเหล่านี้ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับการใช้งาน โดยเฉพาะ ให้ข้อดีของการเคลือบความจุต่ำสำหรับเวลาในการสลับที่รวดเร็วและสูญเสียต่ำ และสำรองอุณหภูมิที่สูงมากของฉนวนที่มีความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูง นอกจากนี้ สายไฟฟ้าจะต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแม้ในระยะทางไกลหรือเมื่อต้องรับแรงดัดงออย่างรุนแรง นอกจากนี้ สายที่พันกันเป็นเกลียวในแกนจะต้องมีคุณภาพสูงมากเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายสายไฟฟ้าได้อย่างถาวรในพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก ซึ่งจะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานและแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายมอเตอร์ Chainflex ได้ที่นี่

สายเซอร์โวเหมือนกับสายมอเตอร์ที่จ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ โดยเราใช้ประโยชน์จากฉนวนแกน XLPE ได้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่สายเซอร์โวยังมีฟังก์ชันสำคัญอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่ จ่ายพลังงานให้กับเบรกของมอเตอร์และ/หรือส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิไปยังอินเวอร์เตอร์ความถี่ เพื่อจุดประสงค์นี้ สายเซอร์โวจะมีคู่ควบคุมเพิ่มเติมหนึ่งหรือสองคู่ที่ได้รับการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนถึงอินเวอร์เตอร์ความถี่ สายเซอร์โวมักจะมีเกราะป้องกันโดยรวมเพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสายมอเตอร์ สายเซอร์โว จึงมีความซับซ้อนมากกว่ามากและมีแกนใหญ่กว่ามาก เนื่องจากมีคู่ควบคุมที่ได้รับการป้องกันเพิ่มเติม สายจึงไม่สมมาตรเหมือนสายมอเตอร์อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น สิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกแบบสายคุณภาพสูง
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยปลอกด้านในที่อัดขึ้นรูปซึ่งให้ฐานที่มั่นคงสำหรับหน้าจอและห่อหุ้มรอบคู่ควบคุมที่กรองเพิ่มเติมและนำทางแกนในทิศทางตามยาว ปลอกด้านในมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้แกนมีอายุการใช้งานยาวนานและรับประกันความทนทานของหน้าจอคุณภาพสูง ระยะทางการเดินทางที่ไกลและรัศมีการโค้งงอที่เล็กยังทำให้สายเคเบิลรับน้ำหนักมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องให้การป้องกันเป็นพิเศษ การใช้งานทั่วไปของสายเคเบิลเซอร์โวคือหน่วยจัดเก็บและดึงกลับ แต่ยังขาดไม่ได้ในเครื่องมือเครื่องจักรหรือเครนยกของ
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิลเซอร์โว chainflex ® ได้ที่นี่

สายเคเบิลระบบการวัดมักเรียกอีกอย่างว่าสายเคเบิลป้อนกลับหรือสายเคเบิลเข้ารหัส สายเคเบิลเหล่านี้ใช้สำหรับป้อนกลับสัญญาณจากระบบเข้ารหัสไปยังอินเวอร์เตอร์ความถี่ ความหนาแน่นของข้อมูลสูง เช่น ความเร็ว ตำแหน่งเชิงมุม และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับการใช้ไดรฟ์อย่างถูกต้องในเทคโนโลยีอัตโนมัติจะถูกส่งผ่านสายเคเบิลโดยใช้ชุดสายสัญญาณที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่ามีการผสมผสานที่มีสีสันของหน้าตัดที่แตกต่างกัน จำนวนแกน และชุดเกราะป้องกัน ชุดเกราะเหล่านี้จะต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษระหว่างการเคลื่อนตัว ซึ่งทำได้โดยใช้เกราะป้องกันคู่พิเศษหรือปลอก
องค์ประกอบ ระยะทางไกลและรัศมีการโค้งงอที่เล็กก่อให้เกิดความท้าทายเป็นพิเศษ เนื่องจากมีแรงที่รุนแรงกระทำต่อสายเคเบิลที่นี่ เมื่อผลิต สายเคเบิลระบบการวัด สิ่งสำคัญคือต้องใช้วัสดุคุณภาพสูงและคัดสรรเป็นพิเศษเนื่องจากส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนในสายเคเบิล วัสดุคุณภาพสูง เช่น TPE วัสดุหล่อขึ้นรูปและปลอกหุ้มด้านในที่แข็งแรงตลอดทั้งเส้น แผ่นกรองที่ถักแน่นเป็นพิเศษพร้อมการครอบคลุมที่สูงและมุมถักที่เหมาะสมเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้สายเคเบิลระบบการวัดมีความทนทานและปลอดภัยต่อความผิดพลาด สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากสายระบบวัดจะถูกใช้ทุกที่ที่มีการเคลื่อนไหว
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเคเบิลระบบวัด Chainflex ได้ที่นี่
บทความเฉพาะทางเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฟรีที่นี่

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.