เปลี่ยนภาษา :

หน้าตัดใหม่ขนาด 10 ตร.มม. เพิ่มเข้าไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ CF340 แกนเดี่ยว TPE ระดับไฮเอนด์ที่ประสบความสำเร็จ
การใช้สายมอเตอร์แกนเดี่ยว หรือที่เรียกอีกอย่างว่าสายสปินเดิล มีข้อได้เปรียบที่สำคัญในหลายๆ ด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับสายมอเตอร์สี่แกน สายแกนเดี่ยวสามารถรับกระแสไฟได้สูงกว่า ซึ่งหมายความว่ามักใช้เมื่อเกี่ยวข้องกับไดรฟ์ขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับสายหลายแกน สายแกนเดี่ยวขนาดกะทัดรัดมี ความแข็งแรง จึง เหมาะ สำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็กใน energy chain และระยะทางการเดินทางไกล สายแกนเดี่ยวที่ประหยัดพื้นที่ยังเป็น ทางเลือกที่ดีกว่าสายแกนหลายแกน อีกด้วย เนื่องจากความเร็วในการประมวลผลที่เร็วขึ้นในการผลิตหมายความว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ส่งผลให้คุณในฐานะลูกค้าประหยัดต้นทุนได้ ในอุตสาหกรรมเครน เครน RTG และ STS ใช้สายแกนเดี่ยวมานานหลายปีแล้ว ดังนั้นเราจึงเพิ่มสายมอเตอร์แบบคอร์เดียว Chainflex CF340.100.01 ใหม่พร้อมปลอกหุ้มด้านนอก TPE เข้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์สายมอเตอร์แบบคอร์เดียว CF340 ที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว เพื่อให้คุณได้เลือกสายมอเตอร์แบบคอร์เดียวในสต็อกที่หลากหลายยิ่งขึ้น
| หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | ดัชนีทองแดง [kg/km] | น้ำหนัก [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF340.100.01 | (1x10)C | 8.5 | 121 | 148 |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.