เปลี่ยนภาษา :

รับประกันความทนทานยาวนานที่สุดด้วย 100,000,000 จังหวะคู่หรือปัจจัยการดัดงอ 3 xd
ด้วยซีรีส์สายเคเบิล CF98/99 แบบไม่มีฉนวนและแบบมีฉนวนปี 2003 ทำให้เกิดการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ในด้านพฤติกรรมการดัดงอ ซึ่งต้องขอบคุณโลหะผสมใหม่ทั้งหมดสำหรับตัวนำ ปัจจุบันมีการเปิดตัว CF98.PLUS และ CF99.PLUS ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในแง่ของพื้นที่ติดตั้งและอายุการใช้งาน โดยนำเสนอโซลูชันที่มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 250 เปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ผลิตเครื่องจักรที่ต้องการมากที่สุด แต่แม้แต่พื้นที่ติดตั้งที่เล็กที่สุดซึ่งต้องการปัจจัยการดัดงอสูงสุดถึง 3 xd ก็สามารถใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือ อายุการใช้งานนั้นได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันที่ชัดเจนซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก UL
CF98.พลัส
| หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | ดัชนีทองแดง [kg/km] | น้ำหนัก [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.พลัส.01.02 | 2x0.14 | 4.5 | 4 | 18 |
| CF98.พลัส.01.03 | 3x0.14 | 4.5 | 6 | 20 |
| CF98.พลัส.01.04 | 4x0.14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.พลัส.01.08 | 8x0.14 | 6.5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0.25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.พลัส.02.04 | 4x0.25 | 5.5 | 14 | 36 |
| CF98.พลัส.02.08 | 8x0.25 | 7.5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0.34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.พลัส.05.04 | 4x0.5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.พลัส
| หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวนแกนและหน้าตัดที่กำหนดของตัวนำ [mm²] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | ดัชนีทองแดง [kg/km] | น้ำหนัก [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.พลัส.01.02 | (2x0.14)ซี | 6 | 12 | 39 |
| CF99.พลัส.01.04 | (4x0.14)ซ | 6.5 | 16 | 48 |
| CF99.พลัส.01.08 | (8x0.14)ซี | 8 | 28 | 76 |
| CF99.พลัส.02.04 | (8x0.25)ซี | 7 | 23 | 60 |
| CF99.พลัส.03.08 | (8x0.34)ซี | 9.5 | 45 | 111 |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.