เปลี่ยนภาษา :
ใครเคยเจอปัญหานี้บ้าง? เมื่อติดตั้งตลับลูกปืนโลหะ จารบีหรือน้ำมันหล่อลื่นจะติดอยู่ที่นิ้วเสมอ จารบีตลับลูกปืน? ทำได้โดยไม่ต้องใส่จารบีหรือไม่? แน่นอน!

ตลับลูกปืนพลาสติกแบบไม่ต้องหล่อลื่น เช่น ตลับลูกปืนพลาสติก ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ซึ่งแตกต่างจาก โลหะ ตรงที่ไม่สามารถใช้ความเร็วสูงกว่า 5,000 รอบต่อนาทีได้ แต่มีการใช้งานเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่หมุนด้วยความเร็วสูงเช่นนี้ การใช้งานส่วนใหญ่ใช้ โหลด และ ความเร็ว ต่ำ ตลับลูกปืนพลาสติกมักจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อใช้กับของเหลว เช่น น้ำหรือสารเคมี
ตลับลูกปืนพลาสติกยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการใช้งานที่ อุณหภูมิสูงถึง 150°C นอกจากนี้ ตลับลูกปืนดังกล่าวยังมีข้อได้เปรียบเหนือตลับลูกปืนโลหะในแง่ของความง่ายในการเคลื่อนย้าย เนื่องจากตลับลูกปืนเหล่านี้ไม่ต้องต้านทานแรงหล่อลื่น จึงทำงานด้วย แรงบิดในการแยกตัวที่ต่ำกว่า มาก นอกจากนี้ ตลับลูกปืนเหล่านี้ยัง มีน้ำหนักเบามาก และสามารถจัดหาลูกแก้วให้ได้ตามต้องการ ทำให้ ไม่มีโลหะเลย และ ไม่เป็นแม่เหล็ก ตลับลูกปืนแบบจารบี: ไม่ได้ใช้ xiros

ทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นคือ ตลับลูกปืนที่ทำจากเซรามิกเทคนิค โดยทั่วไปแล้ววัสดุเซรามิกจะทนทานต่อการสึกหรอ การกัดกร่อน และอุณหภูมิได้ดี นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา แข็งแรง และเป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่เอื้ออำนวยมากสำหรับการใช้งานกับตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้ง แม้ว่าจะมี ต้นทุนที่สูงกว่าวัสดุโลหะอย่างเห็น ได้ชัด แต่เซรามิกเทคนิค เช่น ซิลิกอนไนไตรด์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ และ อะลูมิเนียมออกไซด์ ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นวัสดุตลับลูกปืนมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี เซรามิกเทคนิคเหล่านี้ถูกนำมาใช้เฉพาะในงานที่เซรามิกมีข้อได้เปรียบอย่างแท้จริง และผู้ซื้อไม่รู้สึกท้อถอยกับต้นทุนการจัดซื้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้วยเหตุผลด้านต้นทุน*
ตลับลูกปืนโลหะต้องได้รับการหล่อลื่น ซึ่งต่างจากทางเลือกอื่นๆ ที่กล่าวถึง หากไม่ได้หล่อลื่น ตลับลูกปืนเหล่านี้อาจเกิดสนิมได้อย่างรวดเร็วและเสียรูปในระหว่างการใช้งานเนื่องจากแรงเสียดทานที่สูงและการขาดการระบายความร้อน ซึ่งในกรณีเลวร้ายที่สุด ตลับลูกปืน อาจอุดตันได้ การหล่อลื่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับตลับลูกปืนแบบปิดผนึกโดยเฉพาะ เนื่องจากมิฉะนั้น ซีลพลาสติกหรือยางจะกลายเป็นรูพรุน ซึ่งอาจทำให้จารบีหลุดออกมาและทำให้ตลับลูกปืนแห้งได้ แม้ว่า ตลับลูกปืนสแตนเลส จะไม่กัดกร่อน แต่มี ราคาแพงกว่าตลับลูกปืนพลาสติกมาก

ตลับลูกปืนโลหะ พลาสติก และเซรามิก

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.