เปลี่ยนภาษา :
ซีรีส์ E6.29 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งผลิตจากวัสดุมาตรฐาน ได้รับการรับรองให้ใช้ในห้องคลีนรูมแบบแห้ง โดย Fraunhofer IPA สำหรับห้องคลีนรูม ISO คลาส 4 แล้ว E6.29 ได้รับการทดสอบในห้องคลีนรูมแบบแห้งที่มีจุดน้ำค้าง -40°C (ซึ่งสอดคล้องกับความชื้นสัมพัทธ์ 1%) และห้องคลีนรูมคลาส ISO 3 ที่ชุดพารามิเตอร์ 3 ชุดที่แตกต่างกัน (v=0.5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 1%) ความชื้นสัมพัทธ์ < 1%) และห้องคลีนรูมคลาส ISO 3 ด้วยชุดพารามิเตอร์ 3 ชุดที่แตกต่างกัน (v=0.5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 & v=2m/s, a=4m/s2) จึงทำให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดตาม ISO 4 รายการสินค้ามาตรฐานในแค็ตตาล็อกที่มีความสูงภายใน 7 แบบ ความกว้างและรัศมีต่างๆ มีจำหน่ายโดยตรงจากคลังสินค้า
| หมายเลขชิ้นส่วน | ความสูงภายใน [mm] | ความสูงภายนอก [mm] | ความกว้างภายใน [mm] | ความกว้างภายนอก [mm] | รัศมีโค้งงอ [mm] | ความยาวที่ไม่รองรับ ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30 - 140 | 46 - 156 | 055 - 150 | ≈ 1.75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30 - 140 | 50 - 160 | 055 - 150 | ≈ 1.90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 - 300 | 60 - 320 | 063 - 200 | ≈ 2.50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 - 300 | 64 - 324 | 075 - 250 | ≈ 3.00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50 - 400 | 86 - 436 | 115 - 350 | ≈ 4.00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87-578 | 115 - 578 | 150 - 300 | ≈ 2.50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 - 600 | 115 - 578 | 150 - 450 | ≈ 5.25 |
การผลิตแบตเตอรี่เพื่อการเดินทางแห่งอนาคต

นอกจากอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้ว ระบบ E6 ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น ระบบนี้ทำงาน เงียบมาก สั่นสะเทือนน้อย ทำให้เหมาะกับแนวคิดการขับเคลื่อนสั่นสะเทือนน้อยของมอเตอร์เชิงเส้น เอฟเฟกต์รูปหลายเหลี่ยมซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อแหล่งจ่ายพลังงานคลายตัวจะลดลงเหลือขั้นต่ำ ระดับเสียงที่ต่ำมากนี้ได้รับการยืนยันในรายงานผู้เชี่ยวชาญจาก TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH

เอกสารไวท์เปเปอร์ฟรี:
ในเอกสารข้อมูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการจ่ายพลังงานที่ถูกต้องในห้องคลีนรูมคืออะไร:

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.