เปลี่ยนภาษา :

บริษัท Rail & Tracking Systems สร้างระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้องสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือซีรีส์ Trackrunner ซึ่งเป็นระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้องสำหรับการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกีฬา แต่ยังรวมถึงในพื้นที่จัดงานอื่นๆ เช่น คอนเสิร์ต แฟชั่นโชว์ หรือรายการทีวี สำหรับการบันทึกรายการทีวีความคมชัดสูง จำเป็นต้องเชื่อมต่อกล้องและรถตรวจการณ์ด้วยสายไฟเบอร์ออปติก กล้องเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วสูงสุด 14 เมตรต่อวินาที โดยมี เวลาเร่งความเร็วสั้น เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือสูงสุด ระบบนำทางด้วยสายต้องสามารถทนต่อสิ่งนี้ได้ รวมถึง ระยะทางการเดินทาง ไกล การเข้าโค้ง ฝน รังสี UV และ อุณหภูมิที่สูงกว่า 45°C โซลูชัน: โซ่พลังงานซีรีส์ E6 น้ำหนักเบาและทนทานของเรา
แอปพลิเคชันนี้ได้รับการยกย่องจาก igus ด้วย รางวัลvector เงินในปี 2551
บนเส้นทางตรง 130 เมตร ในอุณหภูมิสูง
Trackrunner ขณะใช้งานจริงในโอลิมปิกที่ปักกิ่ง: ในงานนี้ กล้องจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสูงในระยะทางสูงสุดถึง 130 เมตรในทั้งสองทิศทาง ทั้งในแสงแดดโดยตรงและในอุณหภูมิแวดล้อมประมาณ 45°C energy chain จะต้องสามารถรับมือกับข้อกำหนดเหล่านี้ได้เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานจะไร้ปัญหา:
โค้ง 90 เมตร ด้วยความเร่งสูง
ขณะใช้งานบนขอบด้านนอกของสนามแข่งในสนามกีฬา กล้องจะเคลื่อนที่ไปในระยะทาง 90 เมตรในรัศมี 55 เมตร และเร่งความเร็วได้ถึง 14 เมตรต่อวินาทีภายใน 2 วินาที energy chain จะต้องโค้งงอได้ทั้งสองทิศทาง
การเคลื่อนไหว 340° รอบเวทีการแสดง
ด้วยระบบเลื่อนนี้ กล้องจะเคลื่อนที่ได้เกือบ 340° รอบเวทีในรัศมี 5.6 เมตร ความเร็วที่นี่คือ 5 เมตรต่อวินาที เมื่อเคลื่อนที่กลับ energy chain จะต้องกลับสู่ตำแหน่งเดิมอย่างแน่นอน:
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.