สเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบลีดสกรู drylin® E

โซลูชันแบบสแตนด์อโลนพร้อมหรือไม่มีตัวเข้ารหัส

ลีดสกรูมอเตอร์ NEMA 11

ขนาดการติดตั้ง NEMA 11

  • ขนาดหน้าแปลน: 28มม.
  • แรงบิดยึด: 0.1 นิวตันเมตร
  • โหลดเพลาตามแนวแกน: 50N
มอเตอร์แกนหมุน NEMA 17

ขนาดการติดตั้ง NEMA17

  • ขนาดหน้าแปลน: 42 มม.
  • แรงบิดยึด: 0.5Nm
  • โหลดเพลาแกน: 100 นิวตัน
มอเตอร์แกนหมุน NEMA 17

ขนาดการติดตั้ง NEMA23

  • ขนาดหน้าแปลน: 56 มม.
  • แรงบิดยึด: 2.0 นิวตันเมตร
  • โหลดเพลาแกน: 500 นิวตัน

เหตุใดจึงควรเลือกมอเตอร์ drylin ® E?

จัดส่งภายใน 24 ชม.

พร้อมส่งใน 24 ชม.

คลังสินค้า

<br /><br />รักษาระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ไอคอนอายุการใช้งาน

<br /><br />อายุการใช้งานยาวนานของสินค้า

ไอคอนความพร้อมใช้งานระยะยาว

ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานระยะยาว

ไม่มีจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ ไอคอน

ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

ไอคอนผ่านการทดสอบแล้ว 100%

ผ่านการทดสอบ 100%

ค้นหาผลิตภัณฑ์ drylin E

ตัวปรับแต่งมอเตอร์

สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า<br><br>

ตัวกำหนดค่าเทคโนโลยีการขับเคลื่อน

สำหรับตัวนำเชิงเส้นตรงไฟฟ้า

ตัวปรับแต่งมอเตอร์ตัวนำลีดสกรู

สำหรับมอเตอร์ลีดสกรู<br><br>

บริการของเราคลอบคลุม

drylin ® E ระบบควบคุมมอเตอร์

  • การใช้งานที่รวดเร็ว
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
  • สำหรับแกนเชิงเส้น drylin ® ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ไอคอนควบคุมมอเตอร์

ตัวอย่างโปรแกรม drylin E

  • ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมโปรแกรมหลัก/โปรแกรมควบคุมและการกำหนดพารามิเตอร์ dryve
  • เข้ากันได้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรม (Siemens, Beckhoff, Wago ฯลฯ)
  • ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว/บอร์ดพัฒนาทั่วไป
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
ไปยังโปรแกรมตัวอย่าง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา