โมดูลสกรูลีด Drylin SLW แบบเชิงเส้น

มีลักษณะหลายเหลี่ยมมุมและมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษด้วยโปรไฟล์เพลาคู่

  • ความแข็งแรงต่อแรงบิดสูง
  • รองรับอย่างเต็มที่
  • รางอะโนไดซ์แข็ง
  • รุ่นพิเศษ SLW-AL พร้อมคานขวางที่ทำจากอลูมิเนียมอโนไดซ์ตามคำขอ
  • รุ่นสแตนเลสสตีลที่มีชิ้นส่วนเหล็กทนการกัดกร่อน (AISI 303 หรือ AISI 316Ti) สำหรับรุ่นสแตนเลสสตีล สามารถเลือก iglidur ® J, iglidur ® X หรือ iglidur ® A180 เป็นวัสดุสำหรับตลับลูกปืนได้

การบริการสินค้า

แคตตาล็อก

ดาวน์โหลดข้อมูลเชิงเทคนิค

สอบถามสินค้า

ขอใบเสนอราคา

ตัวจัดโครงแบบออนไลน์

ตัวกำหนดค่าออนไลน์ฟรี

ขนาดการติดตั้งซีรีย์ SLW

  • ความยาวรถเข็น: 60มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 50 นิวตัน
    • รัศมี: 200 นิวตัน
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 300มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: โพลิเมอร์
  • ความยาวแคร่: 48มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 250N
    • เรเดียล: 1,000N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 400มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 10มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม
  • ความยาวรถเข็น: 69มม./100มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 700N
    • เรเดียล: 2,800N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 750มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 10มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: สังกะสีหล่อ/อลูมิเนียม
  • ความยาวรถเข็น: 100มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 700N
    • เรเดียล: 2,800N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 750มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 10มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม
  • ความยาวรถเข็น: 100มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 1,200N
    • เรเดียล: 4,600N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 750มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 16มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม
  • ความยาวรถเข็น: 100มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 1,200N
    • เรเดียล: 4,600N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 750มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 35มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม
  • สามารถเลือกติดตั้งสกรูนำลูกปืน (BB) ได้
  • ความยาวรถเข็น: 150มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 1,600N
    • เรเดียล: 6,400N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 1,000 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 20มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม
  • ความยาวรถเข็น: 150มม.
  • ความจุในการรับน้ำหนัก:
    • แกน: 2,500N
    • เรเดียล: 10,000N
  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 1,250 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 25มม.
  • วัสดุรองรับปลายเพลา: อลูมิเนียม

ตัวเลือกทางเทคนิคสำหรับซีรีย์ SLW

วัสดุสกรูลีดของ igus

วัสดุสกรูลีด

วัสดุตลับลูกปืนแบบเรียบสำหรับโมดูลเชิงเส้น igus และโต๊ะ XY

วัสดุที่ใช้ทำลูกปืน

มอเตอร์สเต็ปเปอร์สำหรับโมดูลเชิงเส้น

ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า: มอเตอร์ไฟฟ้าจาก igus

Lead screw clamping สำหรับโมดูลเชิงเส้นตรง drylin

แคลมป์สกรูลีด

  • หน้าแปลนยึดเพลาสำหรับยึดสกรูลีดเข้ากับตัวระบุตำแหน่ง
  • ยึดสกรูนำไว้ไม่ให้หมุนโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • วัสดุ: ตัวเรือนโพลีเมอร์พร้อมแคลมป์เพลาอลูมิเนียม
  • สี : สีดำ
ตัวระบุตำแหน่งดิจิทัลสำหรับโมดูลเชิงเส้นตรง drylin

ตัวระบุตำแหน่งแบบดิจิตอล

พวงมาลัย drylin สำหรับโมดูลเชิงเส้น

ล้อมือdrylin

SLWM-1080 – โมดูลเชิงเส้นพร้อมระบบการวัด

โมดูลลีดสกรูเชิงเส้นพร้อมระบบวัด
  • เซ็นเซอร์ประหยัดพื้นที่ติดตั้งในรถเข็น
  • การทำงานแบบอิสระจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
  • เทปแม่เหล็กแบบบูรณาการ

กำหนดค่าโมดูลเชิงเส้น SLW ส่วนบุคคลแบบออนไลน์

กำหนดค่าโมดูลเชิงเส้นออนไลน์
  • ค้นหาและสั่งซื้อโมดูลเชิงเส้นที่เหมาะสมเพียงไม่กี่คลิก
  • ส่งรายการของคุณและเลือกข้อเสนอที่ถูกต้อง
  • เลือกอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
  • เพิ่มลงในตะกร้าสินค้าและสั่งซื้อหรือสอบถามออนไลน์
  • ดาวน์โหลดรายการชิ้นส่วนเป็นไฟล์ PDF

เวอร์ชันโมดูลเชิงเส้น SLW อื่นๆ

โมดูลเชิงเส้น SLWT พร้อมสกรูลีดคู่
  • รถเข็นสามารถควบคุมแยกกันได้
  • ปรับรถเข็นแบบแยกส่วนด้วยมือ
  • ความยืดหยุ่นในการออกแบบ
โมดูลเชิงเส้น drylin econ ที่คุ้มต้นทุน
  • น้ำหนักเบาและคุ้มค่า
  • โปรไฟล์รางอะโนไดซ์สีเงิน
  • เส้นด้ายเกลียวสูงหรือเส้นด้ายสี่เหลี่ยมคางหมู
โมดูลเชิงเส้นสแตนเลส SLW-ES
  • วัสดุแบริ่งแบบเรียบที่เลือกได้
  • ตลับลูกปืนเรียบ iglidur A180 ที่สอดคล้องกับ FDA
  • ตลับลูกปืน iglidur X ทนอุณหภูมิสูง ทำงานได้ในอุณหภูมิสูงสุดถึง +250°C
ร้านค้าโมดูลเชิงเส้น

โมดูลเชิงเส้นตรง drylin® ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ...

  • ด้วยระบบขับเคลื่อนสกรูลีดหรือระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานฟัน
  • ความยาวช่วงชักที่กำหนดไว้สองแบบสำหรับแต่ละระบบ
  • มีความยืดหยุ่นด้วยหมุดขับเคลื่อนสำหรับการทำงานด้วยมือและไฟฟ้า พร้อมติดตั้งด้วยแคลมป์สกรูลีด ตัวระบุตำแหน่ง และพวงมาลัยสำหรับการปรับเปลี่ยนที่ทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว
  • ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาและประกอบ
  • ลดความพยายามในการออกแบบด้วยไฟล์ PDF และ CAD ที่มีให้บริการในร้านค้าออนไลน์

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา