นวัตกรรมเทคโนโลยีลิเนียร์ใหม่ล่าสุดจาก drylin

พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรา

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชิงเส้น

ใหม่ล่าสุด: ชุดตัวอย่างเทคโนโลยีลิเนียร์ไกด์

ชุดตัวอย่างระบบขับเคลื่อนลิเนียร์ Axis All Areas

วารสารข่าวเทคโนโลยีเชิงเส้นของคุณ

วารสารเทคโนโลยีเชิงเส้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2026ผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2026

ไฮไลต์ของเรา: drylin C รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง

CW-3030-10-31-02
  • ตัว Carriages ที่คุ้มค่าคุ้มราคา ด้วยวัสดุซิงค์ฉีดขึ้นรูป
  • อิสระในการออกแบบที่สูง รองรับน้ำหนักโหลดได้สูงสุดถึง 200 นิวตัน
DCSO-3021-01-CA-D
  • ความกว้างรางและส่วนสูงรวมของระบบขนาด 30 มม.
  • ดีไซน์น้ำหนักเบา: รางอะลูมิเนียมพร้อมคาร์ริจซิงค์หล่อและลูกกลิ้งพอลิเมอร์ 3 ชุด — มีน้ำหนักเบากว่าระบบที่ผลิตจากเหล็กกล้าล้วน
CWA-3030-01-04
  • มาพร้อมจุดยึดสกรูเพิ่มเติมที่ด้านข้างของคาร์ริจ, ฝาครอบและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ระบบนำโปรไฟล์ drylin W

WWQ-806016-001-20
  • รางลิเนียร์ไกด์ทั้งหมดถูกติดตั้งอยู่ภายในโพรไฟล์อย่างมิดชิด — มอบการทำงานที่เงียบ ไร้เสียงรบกวน และปลอดภัยจากปัจจัยภายนอกอย่างสมบูรณ์
  • ระบบโมดูลาร์: เลือกได้ทั้งแบบเสื้อตลับลูกปืนคู่ หรือชุดคาร์ริจแบบประกอบสำเร็จ
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างระบบโพรไฟล์อะลูมิเนียมแบบโมดูลาร์และรางลิเนียร์ไกด์
WW-10-40-10-HKD-RAM
  • ดีไซน์ได้อิสระ: เลือกใช้งานได้ทั้งรางแนวตรงและแนวโค้ง พร้อมขนาดมาตรฐานที่มีให้เลือกตามความเหมาะสม
  • ไซส์ 10-30 และ 10-40 — เลือกผิวเคลือบได้ทั้งแบบ Hard anodised หรือสีเงิน/ดำ Anodised
  • การติดตั้งหน้าจอและชุดควบคุมภายในห้องโดยสารผู้ขับขี่ กลายเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม
WWRHP-10-30-06-A-AR
  • โดดเด่นด้วยดีไซน์ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษ และการทำงานที่เงียบสนิท
  • รางสไลด์ผลิตจากวัสดุ iglidur JBPF
  • ปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบสาร PFAS
WWRHP-10-30-06-AR
  • ปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบสาร PFAS
  • ระบบเสริมสำหรับการเข้าถึงชุดรางสไลด์ลูกกลิ้งไฮบริด ใช้งานร่วมกับรางติดตั้งขนาด 1030
  • ปราศจากสารหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
WW-06-20-T415-ES2-X
  • ออกแบบมาเพื่อสภาวะสุดขีด: ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น, ถูกสุขลักษณะ และมีขนาดกะทัดรัด
  • เชื่อมั่นได้ในทุกสภาวะ แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
  • สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบรางสไลด์ลิเนียร์ไกด์บนรางสเตนเลสสตีล และใช้งานร่วมกับชุดลีดสกรูโมดูล
WK-10-60-ES-A160-HYD1
  • รางลิเนียร์ไกด์รุ่นแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EHEDG พร้อมสร้างบรรทัดฐานใหม่ด้านความสะอาดและปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
  • รางสไลด์ผลิตจากวัสดุ iglidur A160 ปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบมาตรฐาน PFAS
WS-10-40-LW-CA
  • รุ่นใหม่ล่าสุดของซีรีส์ขายดีอันดับหนึ่ง WS1040
  • เบาขึ้นสูงสุด 30% แต่ให้เสถียรภาพในการทำงานดีเยี่ยมดังเดิม
  • รางลิเนียร์รุ่นแรกที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลสูงสุดถึง 80% และช่วยลดการปล่อย CO2 footprint ได้สูงสุดถึง 80%
WS-10-40-LW-AR
  • ตอนนี้ เบายิ่งขึ้น ติดตั้งง่ายกว่าเดิม พร้อมยกระดับความยั่งยืน
  • ติดตั้งง่ายและมั่นใจ ด้วยช่องยึดน็อตตามแนวแกนขนาด M5 ที่ช่วยให้งานประกอบสะอาด รวดเร็ว และปลอดภัย
  • สามารถใช้งานร่วมกับรางสไลด์, ตลับลูกปืนพลาสติกและตลับลูกปืนไฮบริดโรลเลอร์ทุกรุ่นในซีรีส์ drylin W ขนาด 10
WS-10-40-LW
  • รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้ยกระดับสินค้าขายดีให้ดียิ่งขึ้นใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ น้ำหนักที่เบาลง ความสะดวกในการประกอบ และความยั่งยืน
  • สามารถใช้งานร่วมกับรางสไลด์, ตลับลูกปืนพลาสติกและตลับลูกปืนไฮบริดโรลเลอร์ทุกรุ่นในซีรีส์ drylin W ขนาด 10
WJRM-51-10
  • รวมชุดล้อพอลิเมอร์คู่ไว้ภายในตัวเรือนตลับลูกปืนที่มีขนาดกะทัดรัด
  • ระบบมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบตลับลูกปืนพลาสติกและตลับลูกปืนเม็ดกลม
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 65% ด้วยตัวเรือนซิงค์ฉีดขึ้นรูปโดยยังคงความแข็งแกร่งและแม่นยำไว้ได้อย่างครบถ้วน

drylin R shaft guides

AWMR-30-CA
  • น้ำหนักเบาลง 40% และประหยัดต้นทุนได้มากกว่าเดิม
  • ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าเดิม ด้วยการเลือกใช้พื้นผิวแบบอโนไดซ์ใสที่คงทนและประหยัด
AWMR-30-AR
  • ครั้งแรก! กับการเปิดตัวพื้นผิวชุบอโนไดซ์สีดำ
  • เมื่อใช้งานร่วมกับตลับลูกปืนพลาสติก รุ่น RJMO หรือ RJ4JP จะทำให้เกิดระบบรางประคองเพลากลมที่น้ำหนักเบาที่สุดในขนาดติดตั้ง 30
XUMO-01-06
  • คงรูปทรงได้ดีเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +250°C พร้อมคุณสมบัติการสไลด์ที่มั่นใจได้ในทุกสภาวะ
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่มีขนาดจำกัด

ระบบรางสไลด์ drylin N

NW-42-12-50
  • ตัวรางสไลด์แบบยาว มาพร้อมระบบปรับความตึงและรองรับการติดตั้งรางด้วยการใช้กาวยึด
  • น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ! ติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะรู ด้วยการยึดติดผ่านเทปกาวคุณภาพสูง
  • ปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบมาตรฐาน PFAS ด้วยวัสดุประสิทธิภาพสูงรุ่น iglidur JPF
NW-42-12-20
  • รางสไลด์แบบสั้น มาพร้อมระบบปรับความตึงและรองรับการติดตั้งรางด้วยการใช้กาวยึด
  • น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ! ติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะรู ด้วยการยึดติดผ่านเทปกาวคุณภาพสูง
  • ปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบมาตรฐาน PFAS ด้วยวัสดุประสิทธิภาพสูงรุ่น iglidur JPF
NS-01-12-AR
  • โครงร่างอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์สีดำเพื่อลดการสะท้อนของแสง เช่น สำหรับใช้งานในระบบการวัดด้วยแสง
  • ด้วยความกว้างเพียง 12 มม. จึงเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์งานขนาดกะทัดรัดและงานที่เน้นน้ำหนักเบา โดยใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยที่สุด
NS-01-12
  • ด้วยการผสมผสานระหว่างโครงสร้างที่แคบและความสูงของระบบเพียง 5 มม. ช่วยให้การเคลื่อนที่ลิเนียร์มีความแม่นยำ แม้ในสภาวะการติดตั้งที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่มากที่สุด
  • น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ! ติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะรู ด้วยการยึดติดผ่านเทปกาวคุณภาพสูง

รวมผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดจากช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026

ผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2026

สินค้าใหม่ 2025

ระบบนำโปรไฟล์ drylin W

WW-10-30-T15-01-HYD1
WS-10-40-ES-HYD1-XX
WS-10-40-ES-HYD1-XX
WS-10-40-ES-HYD1-XX
WS-10-40-ES-HYD1-XX
WS-06-70
WS-06-70-AR
WWBCX-06-20-05
WWBK-06-20-04
WJRM-71-16-AL
WJ200UMS-01-06-AL
WJ200UMS-01-06-AL
WWH-71-16-120-25-AL
WJ200UMA-01-10
WJPFUM-01-06
WJ200UM-01-25-Pxxx
WW-06-20-08-JPF

ราง Drylin

NT-60-DS
NT-60-DS-AR-200

drylin R shaft guides

JPFUMO-01-06

drylin รางสไลด์ทรงปริซึม รุ่น Pre-load

NSV-01-20
Carriage ทรงสี่เหลี่ยม แบบมีต๊าปเกลียว
Carriage ทรงสี่เหลี่ยม แบบมีรูยึด
drylin end cap NSVK 20

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา