โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า
ขนาด lead screw ใหม่

การทำงานอย่างราบรื่น, ไร้เสียง, และมีอายุการใช้งานอย่างยาวนาน

dryspin® ขนาดใหม่ : ชิ้นส่วนเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม high helix thread

high helix lead screws ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ dryspin® ได้รับการออกแบบอย่างเจาะจงสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขนาดเกลียวของเรา มีให้บริการตั้งแต่ขนาด DS4x2.4 ถึง DS18x100 กลุ่มผลิตภัณฑ์ลีดสกรูยังมีระยะพิทช์ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีกับ dryspin®

ไม่มีการสั่นสะเทือนและการทำงานที่เงียบ 
► การกลึงลีดสกรูแบบออนไลน์โดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน CAD มาก่อน
► อายุการใช้งานของลีดสกรูไดรฟ์สามารถคาดการณ์ได้ทางออนไลน์
► ความยาวที่ต้องการโดยไม่เสีย
► อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30% เนื่องจากความไม่สมมาตรของเกลียว
 
หาได้จากร้านค้าออนไลน์

การประหยัดด้วยลีดสกรู: ข้อมูลทางเทคนิคและกลุ่มผลิตภัณฑ์ [มม.]

dryspin® ลีดสกรู ทั้งหมดสามารถกลึงแบบกำหนดเองได้ โปรดกำหนดค่านี้ ออนไลน์ หรือส่งภาพวาดหรือแบบร่างของคุณมาให้เรา จากนั้นเราสามารถให้ใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็ว
หมายเลขชิ้นส่วน

เกลียว
d1 (-0.1)
d3 (-0.1)
P
L max.
น้ำหนัก [kg]
จำนวนเกียร์
Pitch angle [°]
DST-LS-8x2-R-□-ES
DS8x2
8
5.80 (-0.05)
2
1,000
0.40 น
1
4.55 น
DST-LS-10x2-L-□-ES
DS10x2
10
7.87
2
3,000
0.62
1
3.64
DST-LS-20x50-L-□-ES
DS20x50
20
15.6
50
3,000
2.48
8
38.51 น
□ = เลือกความยาวได้อย่างอิสระ

 การทำงานที่เงียบเชียบเนื่องจากรูปทรงฟันที่โค้งมนและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากความไม่สมมาตร
 อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30% เนื่องจากความไม่สมมาตรของเกลียว
  ชุดทดสอบต่อเนื่องในห้องปฏิบัติการทดสอบภายใน 
  การทำงานแบบไม่ต้องหล่อลื่นและทำความสะอาดง่ายด้วย AISI 304 เหล็กไร้สนิม ที่ปราศจากการกัดกร่อน

ขนาดใหม่ของลีดสกรูเกลียวสูง dryspin®



ข้อที่อื่นๆที่สำคัญ:


dryspin® รูปทรงเกลียว

การทำงานที่ราบรื่น การสั่นสะเทือนน้อยลง - ทางเลือกอื่นสำหรับเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู

เทคโนโลยีลีดสกรูหมายถึงอะไร และฉันสามารถเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้บ้าง
เทคโนโลยีลีดสกรูเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีขับเคลื่อน และอธิบายถึงการแปลงซ้ำๆ ของการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่แบบแปลภาษาภายในรอบปกติ เทคโนโลยีลีดสกรู dryspin® ได้รับการจดสิทธิบัตรในปี 2014 โดยทีมพัฒนาเทคโนโลยีลีดสกรู dryspin® เน้นเป็นพิเศษในการเพิ่มอายุการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพ dryspin® กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยลีดสกรูเกลียวสูงที่ทำจากสแตนเลสหรืออะลูมิเนียม และลีดสกรูที่เข้าชุดกันซึ่งทำจากโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงของ igus® มีตั้งแต่ระยะพิทช์ 1 มม. ถึง 100 มม. dryspin® รูปทรงเกลียว เป็นส่วนขยายของเทคโนโลยีเกลียวทั่วไป เช่น เกลียวเมตริกและสี่เหลี่ยมคางหมู ตรงกันข้ามกับรูปทรงเกลียวทั่วไป เทคโนโลยีลีดสกรู dryspin® เหนือกว่าด้วยข้อดีมากมาย

ลองมาดูสิ่งเหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น:
ตรงกันข้ามกับเกลียวเมตริกหรือสี่เหลี่ยมคางหมู เกลียวสูงจะมีระยะพิทช์สูงกว่า ดังนั้นการป้อนเชิงเส้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจะดำเนินการด้วยการหมุนลีดสกรูหนึ่งรอบ dryspin® ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยข้อมูลจำเพาะและรูปทรงที่ปรับให้เหมาะกับน็อตพลาสติกและลีดสกรู ประสิทธิภาพสูงถึง 82% และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับไดรฟ์ลีดสกรูโลหะ เมื่อใช้ร่วมกับน็อตลีดสกรูของ igus® การทำงานที่สะอาดและแห้งจะเป็นไปได้ โดยไม่มีฝุ่นและสิ่งสกปรกติดอยู่

เราทดสอบแล้ว!
dryspin® รูปทรงลีดสกรู ของเราเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูทั่วไป ข้อมูลเฉพาะและรูปทรงเรขาคณิตของเทคโนโลยีลีดสกรู dryspin® ของเรา ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับน็อตและลีดสกรูพลาสติก iglidur® รับประกันข้อดีที่เป็นที่รู้จัก ความคลาดเคลื่อนในการผลิตที่เข้มงวดยิ่งขึ้น รูปทรงฟันโค้งมน มุมด้านข้างที่เหมาะสมที่สุด และความไม่สมดุลในอุดมคติสำหรับน็อตพลาสติก เทียบกับ DIN 103 ขนาดของเราเหมาะสำหรับการเปลี่ยน 1:1: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 และ DS18x4

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนในการผลิตที่เข้มงวดขึ้น - ดีขึ้น 3 เท่า
เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูตามมาตรฐาน DIN103 (TR18x4) สามารถทนต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้ถึง -0.3 มม. ระยะห่างในแนวรัศมีมากเกินไปอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนได้ เทคโนโลยี dryspin® ของเรารับประกันความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ -0.1 มม. ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันและระยะห่างเท่ากัน เราปรับปรุงค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกถึงสามเท่า และด้วยเหตุนี้จึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและความแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเร็วสูง

การทำงานที่เงียบและปราศจากการสั่นสะเทือน และความเร็วสูงขึ้นด้วยปีกฟันแบบโค้งมนของ dryspin® รูปทรงเกลียว
เนื่องจากขอบฟันที่โค้งมนและการเผื่อการผลิตที่เข้มงวดมากขึ้นของ dryspin® รูปทรงเกลียว พื้นผิวสัมผัสที่อาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนระหว่างน็อตลีดสกรูและลีดสกรูจึงลดลง นี่เป็นเพราะว่ายิ่งพื้นผิวทั้งสองสัมผัสกันมากเท่าไหร่ การสั่นสะเทือนก็จะยิ่งส่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสามารถรับรู้ได้ว่าเป็นเสียงสั่น ซึ่งหมายความว่าสามารถเดินทางด้วยความเร็วที่สูงขึ้นได้โดยไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน

อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30% เนื่องจากความไม่สมมาตรของเกลียว
เนื่องด้วยช่องว่างขนาดใหญ่ขึ้นระหว่างระยะพิทช์ของด้าย dryspin® แต่ละอัน ด้ายจึงปรับให้เข้ากับข้อกำหนดเฉพาะของโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง igus® ที่ปราศจากการหล่อลื่น สัดส่วนของโพลิเมอร์ที่ปรับให้เหมาะสมทางไตรโบโลยีในการหมุนเกลียวสามารถเพิ่มขึ้นได้ 1.3 เท่า วัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอและระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับรูปทรงเกลียวมาตรฐาน
ไปที่รายงานการทดสอบ

ทดลองใช้เทคโนโลยี dryspin® ด้วยตัวคุณเอง

ด้วยบริการ ตัวอย่าง lead screw ฟรีจากเรา

ถือตัวอย่างจริงในมือของคุณเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจองค์ประกอบของคุณ เรายินดีที่จะส่งตัวอย่างไดรฟ์ลีดสกรู dryspin ของเราเพื่อการนี้ เราได้สรุปข้อมูลจำเพาะและข้อดีทั้งหมดของเทคโนโลยีลีดสกรู dryspin ไว้ในตัวอย่างสำหรับคุณ สัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับสินค้า ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยคุณ
ส่งคำขอสินค้าตัวอย่าง lead screw ได้ที่นี่


ส่งคําขอติดต่อ:

Contact request
ไปที่แบบฟอร์มคำขอ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รูปภาพ USP
ไปที่หน้าข้อมูลของ dryspin



เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG