เทคโนโลยีตลับลูกปืนที่มีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับระบบ PV

เคลื่อนย้ายเครื่องติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบที่ติดตั้งถาวร และ PV แบบลอยได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องบำรุงรักษา

  • ทนต่อรังสี UV ไม่ต้องหล่อลื่นและบำรุงรักษา
  • การทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำโดยไม่มีความผันผวนของแรงบิด
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำที่สุดด้วยพลาสติกที่ปรับให้เหมาะสมด้วยไตรโบ
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่แคบ
  • ไม่ไวต่อสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง
  • อายุการใช้งานที่สูงและคาดเดาได้
  • ต้นทุนต่ำ
ระบบติดตาม การติดตั้งแบบตายตัว PV แบบลอยตัว และระบบทำความสะอาด
กล่องตัวอย่างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

สั่งซื้อกล่องตัวอย่างฟรี

เอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์

สินค้าชั้นนำสำหรับระบบโฟโตวอลตาอิคส์

ใหม่: ลูกปืนหมอนบล็อก igubal ® ESQM 2.0

  • ทนทานต่อรังสี UV สูงขึ้น 3 เท่าด้วยวัสดุตัวเรือนและฝาทรงกลมที่ได้รับการปรับแต่ง
  • ความสูงในการติดตั้งลดลง 20 มม. ด้วยตัวยึดแผ่นโลหะบนส่วนบนของตัวเครื่อง
  • ช่องเว้าสำหรับการนำสายเคเบิลไปตามโปรไฟล์
  • ติดตั้งได้ง่ายขึ้นด้วยการจัดตำแหน่งรูปตัว U ของลูกบอลทรงกลมและหมุดบนตัวเรือนด้านล่างซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ตลับลูกปืนหลุดออก
  • โหลดเรเดียลสถิต: การชดเชยมุม 0° = 50 kN; ที่ 9° = 25 kN
igubal® ESQM 2.0
หมอนบล็อก igubal แบริ่ง ESQM ในพืชพลังงานแสงอาทิตย์

ตลับลูกปืนหมอนแยกสำหรับโปรไฟล์สี่เหลี่ยม - ดีไซน์คลาสสิกของเรา

  • การออกแบบแยกส่วนของตัวเรือนและลูกทรงกลม
  • การชดเชยความผิดพลาด
  • ประกอบและถอดประกอบง่าย
  • เพื่ออายุการใช้งานยาวนานภายใต้ภาระงานสูง
เหล็กแท่งปลาย igubal KARM ในโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์

ปลายแกนโลหะมีเกลียวตัวผู้

  • สำหรับการหมุน การแกว่ง และการเคลื่อนที่เชิงเส้น
  • เหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาวในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง +90 °C
  • ไม่ไวต่อสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และความชื้น
  • การทำงานแบบแห้งไม่ต้องบำรุงรักษา
สกรูตะกั่วถั่ว drylin ในเซลล์แสงอาทิตย์ติดตาม

เทคโนโลยีลีดสกรูแบบวิ่งแห้ง

  • การหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ไม่ไวต่อสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และความชื้น
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ - อัตราการสึกหรอต่ำ
  • ทนทานต่ออุณหภูมิ
  • รูปทรงต่างๆ
iglidur® PRT-04 แบบมีซี่ฟันและไม่มีซี่ฟัน

ลูกปืนแหวนหมุน, แหวนหมุน

  • ด้วยองค์ประกอบเลื่อนที่ทำจากพลาสติกประสิทธิภาพสูงที่ทนทานต่อการสึกหรอ
  • หล่อลื่น 100% และไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ไม่ไวต่อสิ่งสกปรกและความชื้น
  • แหวนทำจากอลูมิเนียมอโนไดซ์หรือสแตนเลส
ตลับลูกปืนติดหน้าแปลน EFOM igubal  ที่มีรูยึดสองรู

ตลับลูกปืนหน้าแปลนมีรูยึด 2 รู

  • การชดเชยความผิดพลาด
  • ปราศจากการกัดกร่อนอย่างแน่นอน
  • น้ำหนักเบามาก
  • การทำงานแบบแห้งไม่ต้องบำรุงรักษา
แท่งและแผ่นที่ทําจากหุ้นบาร์ iglidur

แท่งพลาสติก

  • บำรุงรักษาง่ายและไม่ต้องหล่อลื่น 100%
  • ทนทานต่อการสึกหรออย่างโดดเด่น
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และความชื้น
  • ไม่มีมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ

ตลับลูกปืนหมอนโซลาร์เซลล์สร้างความประทับใจในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

การใช้งานที่ประสบความสำเร็จ

ระบบติดตาม PV จาก Axiom Research Labs

igubal การติดตามที่เชื่อถือได้ด้วยตลับลูกปืนหมอน

ตัวติดตาม PV ของ TecnoSun

ทนทานในทุกสภาพอากาศ: ตลับลูกปืนเรียบในระบบติดตาม PV

หุ่นยนต์ทำความสะอาด PV

โซลูชันการจัดเก็บที่สะอาดสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา