เปลี่ยนภาษา :

WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG เป็นที่รู้จักในหมู่สถาปนิกและนักวางแผนของอาคารสาธารณะและเชิงพาณิชย์ในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์คุณภาพสูงสำหรับหน้าต่าง ประตู และส่วนประกอบของผนังอาคาร โดยใช้ส่วนประกอบแบบเลื่อนและตลับลูกปืนที่ไม่ต้องบำรุงรักษาจากชุดก่อสร้าง igus ® ® ซึ่งต้องรับแรงกดสูง เนื่องจากแรงกดบนพื้นผิวที่สูง อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และข้อกำหนดในการดำเนินการสูงสุดถึงหนึ่งล้านครั้ง
"ภูมิภาคสำคัญ" ของ Heiligenhaus เป็นแหล่งรวมของบริษัทเทคโนโลยีล็อคและฮาร์ดแวร์ที่ไม่เหมือนใคร และยังมีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านเมคคาทรอนิกส์อีกด้วย ผู้ผลิตบางรายในภูมิภาคนี้จัดหาล็อครถยนต์ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก ในขณะที่บางรายก็ดำเนินการด้านเทคโนโลยีการผลิต เช่น WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG

ในกลุ่มพรีเมียมของคุณภาพและนวัตกรรม
บริษัทที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2449 และมีพนักงานประมาณ 350 คนใน Heiligenhaus ในช่วงแรกนั้นเชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์สำหรับการก่อสร้างหน้าต่าง ประตู และประตูรั้ว และดำเนินกิจการเป็นซัพพลายเออร์เทคโนโลยีสำหรับผนังอาคารมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปี และด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย จึงชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มพรีเมียมในแง่ของคุณภาพและนวัตกรรม
Robin Fasel ซีอีโอของ WSS กล่าวว่า "เราพัฒนาและจัดหาส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถใช้ในการเปิดส่วนต่างๆ ของอาคารได้" อาคารที่มีชื่อเสียงและมีสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนหลายแห่งติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์จาก WSS เช่น สำนักงานใหญ่ของ Daimler และ Sony ในเบอร์ลิน อาคารสำนักงาน GAP 15 ในดุสเซลดอร์ฟ รวมถึง "Colorium" อันโดดเด่นในบริเวณท่าเรือสื่อที่นั่น และตึกสำนักงาน Telekom ในเมืองบอนน์
สำหรับอาคารเหล่านี้และอาคารอื่นๆ อีกมากมาย WSS ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการลดระดับ การพับ การหมุน การจัดแสดง และการเคลื่อนย้ายส่วนประกอบของส่วนหน้าอาคาร ผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกของบริษัทก็มีความซับซ้อนไม่แพ้กัน โดยประกอบด้วยอุปกรณ์หน้าต่างหลากหลายประเภท รวมถึงกุญแจป้องกันอัคคีภัยพร้อมระบบควบคุมแบบมือจับอิเล็กทรอนิกส์และบานพับแบบลูกกลิ้งสำหรับประตูป้องกันอัคคีภัยและประตูหนีไฟ
แนวโน้ม: มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น น้ำหนักมากขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น
แนวโน้มสำคัญประการหนึ่งสามารถมองเห็นได้ในความหมายที่แท้จริงของคำนี้ Robin Fasel: "พื้นผิวหน้าต่างและประตูมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ห้องต่างๆ เต็มไปด้วยแสง ซึ่งหมายความว่าพื้นผิวเหล่านี้มีน้ำหนักมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระจกหลายบานเป็นมาตรฐานเพื่อเหตุผลด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้ก็คาดหวังถึงความสะดวกในการใช้งานในระดับสูง นั่นคือ น้ำหนักจะต้องไม่สังเกตเห็นได้ขณะเปิดและปิด"
ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ทีมออกแบบและพัฒนาซึ่งนำโดย Giovanni Zaccaria ได้พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ที่มีคุณลักษณะพิเศษซึ่งจะปรากฏชัดเจนก็ต่อเมื่อคุณมองอย่างใกล้ชิด หรือเข้าใจลำดับการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน และหากคุณจินตนาการถึงแรงที่กระทำกับส่วนประกอบแต่ละชิ้น

Robin Fasel นักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กรรมการผู้จัดการของ WSS (ขวา) กำลังพูดคุยกับ Markus Schwarz ที่ปรึกษาฝ่ายขายของ igus ®
ความต้องการสูงสำหรับตลับลูกปืนธรรมดา
สามารถอธิบายได้โดยใช้ตัวอย่างของตลับลูกปืนที่ติดอยู่กับข้อต่อหมุนของอุปกรณ์ประตูหรือหน้าต่าง Giovanni Zaccaria: "น้ำหนักทั้งหมดสูงสุดถึง 250 กิโลกรัมวางอยู่บนหน้าแปลนของตลับลูกปืนด้านล่าง - บนพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางมิลลิเมตร แรงเอียงยังเกิดขึ้นเมื่อหน้าต่างเปิดอยู่" อย่างไรก็ตาม ตลับลูกปืนจะต้องเคลื่อนที่ได้ง่ายและราบรื่น เหนือสิ่งอื่นใด จะต้องไม่สึกหรอ ลูกค้าและผู้ใช้คาดหวังว่าฮาร์ดแวร์จะทำงานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นเวลาหลายสิบปี แม้ว่าจะเคลื่อนย้ายส่วนประกอบก็ตาม
ตลับลูกปืนจากระบบการออกแบบโมดูลาร์ igus ® ® พิสูจน์ตัวเองภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ โดยขึ้นอยู่กับการใช้งาน นักออกแบบที่ WSS ใช้ตลับลูกปืนที่ทำจาก iglidur ® J หรือ iglidur ® G วัสดุทั้งสองชนิดเป็นโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีส่วนประกอบหล่อลื่นที่ผสานเข้ากับวัสดุอย่างแน่นหนา จึงรับประกันคุณสมบัติการเลื่อนไหลที่ดีอย่างถาวรโดยไม่ต้องใช้การหล่อลื่นเพิ่มเติม
สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
ส่วนประกอบ iglidur ® ที่ใช้บ่อยที่สุดใน WSS คือ บูชไกด์และบูชปีกนก บูชเหล่านี้มักมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 ถึง 12 มิลลิเมตร บูชเหล่านี้ต้องทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในปีที่มีแสงแดด กล่าวคือ จะต้องไม่เปราะบาง ความชื้น น้ำค้างแข็งที่อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส และความร้อนสูงถึง 80 องศาเซลเซียส รวมถึงอากาศทะเลที่กัดกร่อนจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบ WSS และตลับลูกปืนเรียบ igus ® ด้วย
ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับโครงสร้างพิเศษของเทคโนโลยีอาคารด้านหน้าอาคาร เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อก WSS เช่น บานพับหนีบ บานพับลูกกลิ้งสำหรับประตูหนีไฟและประตูหนีไฟแบบหนัก รวมทั้งอุปกรณ์กระจกคุณภาพสูงและงานหนัก ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมากและยังติดตั้งตลับลูกปืนเรียบ igus ® อีกด้วย
หนึ่งล้านรอบโดยไม่สึกหรอที่วัดได้
ในงาน "Bau 2015" WSS ได้นำเสนอระบบฮาร์ดแวร์ใหม่สำหรับหน้าต่างเปิดขนาน ซึ่งตลับลูกปืน iglidur ® ® รองรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นแทนการเคลื่อนที่แบบหมุน* (*หมายเหตุ: บทความนี้จะไม่ปรากฏจนกว่าจะถึงงานแสดงสินค้า ดังนั้นจึงใช้กาลอดีต) ไม่เพียงแต่เพื่อการพัฒนาใหม่นี้เท่านั้น อุปกรณ์ประกอบ - รวมถึงตลับลูกปืนด้วย - จะต้องผ่านการทดสอบที่ครอบคลุมชุดหนึ่ง แผนกออกแบบซึ่งมีช่างเทคนิคและวิศวกร 35 คน รวมถึงห้องปฏิบัติการทดสอบซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่จะถูกเคลื่อนย้ายและสัมผัสกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนานถึงหกเดือน ตลับลูกปืน igus ® ® สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังได้เสมอ Giovanni Zaccaria: "เมื่อเราเสร็จสิ้นการทดสอบหลังจากหนึ่งล้านรอบ เรายังคงไม่สามารถวัดการสึกหรอของบูชได้ - แม้จะมีแรงกดดันสูงและภาระที่ขอบ"
องค์ประกอบโครงสร้าง iglidur ® ® จึงตอบสนองความต้องการระดับสูงของ WSS ในด้านคุณภาพ ความทนทาน และไม่ต้องบำรุงรักษา สถาปนิกและเจ้าของอาคารก็คาดหวังคุณสมบัติเหล่านี้จากอุปกรณ์ WSS เช่นกัน และความคาดหวังของพวกเขามักจะไม่เพียงแต่ได้รับการตอบสนอง แต่ยังเกินกว่าที่คาดหวังไว้ด้วยซ้ำ ตลับลูกปืน igus ® ® มีส่วนช่วยในเรื่องนี้
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.