เปลี่ยนภาษา :

X = อุณหภูมิ [°C]
Y = ความดันพื้นผิว [MPa]
แรงกดบนพื้นผิว
ภาระของบูชแบริ่งจะแสดงด้วยแรงกดบนพื้นผิว (p) ในหน่วยเมกะพาสคัล (MPa) ซึ่งเทียบเท่ากับ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (N/mm²) โดยภาระในแนวรัศมีจะกระจายไปทั่วพื้นที่ฉายของตลับลูกปืน
ตลับลูกปืนรัศมี: p = F / (d1 * b1)
สำหรับตลับลูกปืนรับแรงตามแนวแกน ภาระจะคำนวณตามความเหมาะสม
ตลับลูกปืนกันรุน: p = F/(d22 - d12) * π/4
โดยที่
F
คือ ภาระในหน่วยนิวตัน (N)
d1
คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืน ในหน่วยมิลลิเมตร (mm)
b1
คือ ความยาวของตลับลูกปืน ในหน่วยมิลลิเมตร (mm)
d2
คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตลับลูกปืน ในหน่วยมิลลิเมตร (mm)

ความดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ X = อุณหภูมิ [°C]
Y = ความดันพื้นผิว [MPa]
แรงกดบนพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ
ค่าเฉพาะของวัสดุ iglidur คือ แรงกดบนพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ [p]สถิตที่ +20°C ตลับลูกปืน iglidur แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมากในประเด็นนี้ ค่าเฉพาะ [p]บ่งชี้ถึงขีดจำกัดของความสามารถในการรับภาระของตลับลูกปืนแบบธรรมดา ตลับลูกปืนแบบธรรมดาสามารถทนต่อภาระนี้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดความเสียหาย ค่าที่ระบุใช้กับการทำงานแบบสถิต อนุญาตให้ใช้ความเร็วที่ช้ามากถึง 0.01 ม./วินาทีเท่านั้นกับภาระนี้ สามารถรับภาระที่สูงขึ้นได้หากระยะเวลาของภาระนั้นสั้น โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามใดๆ

X = โหลด [MPa]
Y = การสึกหรอ [μm/km]
การสึกหรอของตลับลูกปืนเรียบ iglidur ภายใต้ภาระปานกลางและสูง
ภาระโหลดและอุณหภูมิ
แผนภาพ 02 และ 03 แสดงแรงกดบนพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำของตลับลูกปืน iglidur ซึ่งเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ค่านี้จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดจากความสามารถในการคาดการณ์ของตลับลูกปืน iglidur เพื่อตรวจหาผลกระทบดังกล่าวล่วงหน้า หรือกำหนดอุณหภูมิที่ใช้งานจริงในการทดสอบ

การสึกหรอของตลับลูกปืน iglidur ที่มีภาระการโหลดต่ำ
ภาระโหลดและการสึกหรอ
ภาระโหลดของตลับลูกปืนมีผลต่อการสึกหรอของตลับลูกปืน แผนภาพต่อไปนี้แสดงพฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุตลับลูกปืน iglidur® สามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่าสำหรับภาระแต่ละแบบ มีตลับลูกปืนแบบธรรมดาที่เหมาะสม การสึกหรอแสดงเป็นอัตราการสึกหรอใน [μm/km]

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.