เปลี่ยนภาษา :
ความเร็วเชิงเส้นรอบวง (Surface speed)
สำหรับตลับลูกปืน สิ่งสำคัญคือความเร็วเชิงเส้นรอบวง ไม่ใช่ความเร็วสัมบูรณ์ แต่เป็นความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างเพลาและตลับลูกปืน
ความเร็วเชิงเส้นรอบวงแสดงในหน่วยเมตรต่อวินาที [m/s] และคำนวณจากความเร็วรอบ n [UPM] โดยใช้สูตรต่อไปนี้
การหมุน: v = n d1 π/(60 * 1,000) [m/s]
การเคลื่อนที่แบบหมุน: v = d1 π 2*β/360 * f/1000 [m/s]
โดยที่

ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน เช่นที่เกิดขึ้นในการหมุนตัว , ความเร็วพื้นผิวเฉลี่ย v จะเป็นมาตรฐาน (ดูสูตรที่กล่าวถึงข้างต้น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืน [mm]
ความถี่ [s]
มุม [°]
รอบต่อนาที
ตลับลูกปืน iglidur ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับความเร็วเชิงเส้นรอบวงต่ำถึงปานกลางในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ตาราง 01 และ 02 แสดงความเร็วเชิงเส้นรอบวงที่ยอมรับได้ของตลับลูกปืน iglidur สำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุน แบบแกว่ง และแบบเส้นตรง
ความเร็วเชิงเส้นรอบวงเหล่านี้เป็นค่าจำกัดภายใต้สมมติฐานของ
ภาระแรงกดขั้นต่ำบนตลับลูกปืน ในทางปฏิบัติ ค่าจำกัดเหล่านี้มักไม่สามารถทำได้เนื่องจากผลกระทบร่วมกันของอิทธิพลต่างๆ การเพิ่มขึ้นของแรงกดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นำไปสู่การลดลงของความเร็วเชิงเส้นรอบวงที่ยอมรับได้ และในทางกลับกัน
ขีดจำกัดความเร็วถูกกำหนดโดยความร้อนของตลับลูกปืน นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมความเร็วเชิงเส้นรอบวงที่แตกต่าง
กันจึงส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ ด้วยการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง ความร้อนสามารถกระจายออกไปได้มากขึ้นผ่านเพลา เนื่องจากตลับลูกปืนใช้พื้นที่บนเพลาที่ยาวกว่า
การพิจารณาเกี่ยวกับความเร็วเชิงเส้นรอบวงที่ยอมรับได้ควรรวมถึงความต้านทานการสึกหรอของตลับลูกปืนแบบธรรมดาเสมอ ความเร็วเชิงเส้นรอบวงที่สูงจะส่งผลให้อัตราการเลื่อนสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหมายความว่าไม่เพียงแต่อัตราการสึกหรอจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วเชิงเส้นรอบวงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสึกหรอสัมบูรณ์ทั้งหมดด้วย
ในทางปฏิบัติ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของตลับลูกปืนขึ้นอยู่กับความเร็วเชิงเส้นรอบวง ความเร็วเชิงเส้นรอบวงที่สูงส่งผลให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูงกว่าความเร็วต่ำ ภาพถ่ายไดอะแกรม 01 แสดงความสัมพันธ์นี้โดยใช้ตัวอย่างของเพลาเหล็ก (Cf53) ที่ภาระ 0.7 MPa
| วัสดุ | การหมุน | การแกว่งไปมา | ลิเนียร์ |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | |||
| iglidur® G | 1 | 0.7 | 4 |
| iglidur® J | 1.5 | 1.1 | 8 |
| iglidur® M250 | 0.8 | 0.6 | 2.5 |
| iglidur® W300 | 1 | 0.7 | 4 |
| iglidur® X | 1.5 | 1.1 | 5 |
| วัตถุประสงค์ทั่วไป | |||
| iglidur® K | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® P | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® GLW | 0.8 | 0.6 | 2.5 |
| Endurance runner | |||
| iglidur® J260 | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® J3 | 1.5 | 1.1 | 8 |
| iglidur® J350 | 1.3 | 1 | 4 |
| iglidur® L250 | 1 | 0.7 | 2 |
| iglidur® R | 0.8 | 0.6 | 3.5 |
| iglidur® D | 1.5 | 1.1 | 8 |
| iglidur® J200 | 1 | 0.7 | 10 |
| อุณหภูมิสูง | |||
| iglidur® V400 | 0.9 | 0.6 | 2 |
| iglidur® X6 | 1.5 | 1.1 | 5.4 |
| iglidur® Z | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglidur® UW500 | 0.8 | 0.6 | 2 |
| media resistance สูง | |||
| iglidur® H | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® H1 | 2 | 1.0 | 5 |
| iglidur® H370 | 1.2 | 0.8 | 4 |
| iglidur® H2 | 0.9 | 0.6 | 2.5 |
| สัมผัสกับอาหาร | |||
| iglidur® A180 | 0.8 | 0.6 | 3.5 |
| iglidur® A200 | 0.8 | 0.6 | 2 |
| iglidur® A350 | 1 | 0.8 | 2.5 |
| iglidur® A500 | 0.6 | 0.4 | 1 |
| iglidur® T220 | 0.4 | 0.3 | 1 |
| พื้นที่การใช้งานพิเศษ | |||
| iglidur® F | 0.8 | 0.6 | 3 |
| iglidur® H4 | 1 | 0.7 | 1 |
| iglidur® Q | 1 | 0.7 | 5 |
| iglidur® A290 | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® UW | 0.5 | 0.4 | 2 |
| iglidur® B | 0.7 | 0.5 | 2 |
| iglidur® C | 1 | 0.7 | 2 |
| วัสดุ | การหมุน | การแกว่งไปมา | ลิเนียร์ |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | |||
| iglidur® G | 2 | 1.4 | 5 |
| iglidur® J | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur® M250 | 2 | 1.4 | 5 |
| iglidur® W300 | 2.5 | 1.8 | 6 |
| iglidur® X | 3.5 | 2.5 | 10 |
| วัตถุประสงค์ทั่วไป | |||
| iglidur® K | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur® P | 1.4 | 4 | |
| iglidur® GLW | 1 | 0.7 | 3 |
| Endurance runner | |||
| iglidur® J260 | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur® J3 | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur® J350 | 2 | 2.3 | 8 |
| iglidur® L250 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglidur® R | 1.2 | 1 | 5 |
| iglidur® D | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur® J200 | 1.5 | 1.1 | 15 |
| อุณหภูมิสูง | |||
| iglidur® V400 | 1.3 | 0.9 | 3 |
| iglidur® X6 | 3.5 | 2.5 | 10 |
| iglidur® Z | 3.5 | 2.5 | 6 |
| iglidur® UW500 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| media resistance สูง | |||
| iglidur® H | 1.5 | 1.1 | 4 |
| iglidur® H1 | 2.5 | 1.5 | 7 |
| iglidur® H370 | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglidur® H2 | 1 | 0.7 | 3 |
| สัมผัสกับอาหาร | |||
| iglidur® A180 | 1.2 | 1 | 5 |
| iglidur® A200 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglidur® A350 | 1.2 | 0.9 | 3 |
| iglidur® A500 | 1 | 0.7 | 2 |
| iglidur® A290 | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur® T220 | 1 | 0.7 | 2 |
| พื้นที่การใช้งานพิเศษ | |||
| iglidur® F | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglidur® H4 | 1.5 | 1.1 | 2 |
| iglidur® Q | 2 | 1.4 | 6 |
| iglidur® UW | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglidur® B | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur® C | 1.5 | 1.1 | 3 |
วัสดุและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการทดสอบการสึกหรอและความทนทานภายใต้สภาวะจริงในห้องปฏิบัติการทดสอบของ igus ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม สิ่งนี้ช่วยให้สามารถกำหนดอายุการใช้งานได้อย่างแม่นยำ
igus ยังดำเนินการทดสอบสำหรับลูกค้าตามคำขอ เพื่อทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะการใช้งานเฉพาะของแต่ละบุคคล

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.