เปลี่ยนภาษา :

X = โหลด [MPa]
Y = การสึกหรอ [μm/km]
แผนภาพที่ 13: การสึกหรอของตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® ® ที่โหลดต่ำ เพลา: Cf53, v = 0.1 m/s
ความต้านทานการสึกหรอ
เนื่องจากการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องจักรขึ้นอยู่กับอิทธิพลที่แตกต่างกันมากมาย จึงยากที่จะสรุปโดยทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการสึกหรอได้ ในการศึกษามากมาย การสึกหรอจึงเป็นจุดสำคัญในฐานะตัวแปรที่วัดได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เป็นไปได้ระหว่างการจับคู่วัสดุที่แตกต่างกัน สำหรับภาระและความเร็วการเลื่อนที่กำหนด ความต้านทานการสึกหรอระหว่างการจับคู่วัสดุทั่วไปยังคงสามารถแตกต่างกันได้เล็กน้อยที่ 10 เท่า

X = โหลด [MPa]
Y = การสึกหรอ [μm/km]
แผนภาพที่ 14: การสึกหรอของตลับลูกปืน iglidur ® ® ที่โหลดปานกลางและสูง เพลา: Cf53, v = 0.1 m/s
การสึกหรอภายใต้ภาระ
ภาระที่แตกต่างกันนั้นย่อมส่งผลต่อการสึกหรอของตลับลูกปืนได้อย่างมาก ในบรรดาตลับลูกปืน iglidur® มีตลับลูกปืนเฉพาะทางสำหรับรับภาระทั้งต่ำและสูงหรือสูงมาก สำหรับเพลาที่ผ่านการชุบแข็งและเจียรแล้ว iglidur J ถือเป็นวัสดุตลับลูกปืนที่ทนทานต่อการสึกหรอสูงสุดสำหรับภาระต่ำ ในขณะที่ iglidur Q เป็นตลับลูกปืนเฉพาะทางสำหรับภาระที่หนักมาก
การสึกหรอและอุณหภูมิ
ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ความต้านทานการสึกหรอของตลับลูกปืน iglidur ® จะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้น อิทธิพลของอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นและการสึกหรอของตลับลูกปืนจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่สมส่วน
ตาราง 06 เปรียบเทียบสิ่งที่เรียกว่าขีดจำกัดการสึกหรอ
ข้อยกเว้นพิเศษที่นี่คือ iglidur ® X ความต้านทานการสึกหรอของตลับลูกปืนที่ทำจาก iglidur ® X จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงแรกและจะถึงค่าที่เหมาะสมที่สุดที่อุณหภูมิ +160°C หลังจากนั้นจะลดลงเพียงเล็กน้อยในช่วงแรก หลังจากนั้นจะลดลงอีกครั้งเพียงเล็กน้อยในช่วงแรก
| วัสดุ | อุณหภูมิ [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +120 |
| iglidur J | +70 |
| iglidur M250 | +80 |
| iglidur W300 | +120 |
| iglidur X | +210 |
| iglidur เค | +90 |
| iglidur P | +100 |
| iglidur GLW | +100 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +70 |
| iglidur J350 | +140 |
| iglidur L250 | +120 |
| iglidur R | +70 |
| iglidur J200 | +70 |
| iglidur ดี | +70 |
| iglidur V400 | +130 |
| iglidur X6 | +210 |
| iglidur Z | +200 |
| iglidur® UW500 | +190 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +170 |
| iglidur H370 | +150 |
| iglidur H2 | +120 |
| iglidur A180 | +70 |
| iglidur A200 | +80 |
| iglidur A350 | +120 |
| iglidur A500 | +190 |
| iglidur A290 | +120 |
| iglidur T220 | +90 |
| iglidur F | +130 |
| iglidur H4 | +120 |
| iglidur Q | +80 |
| iglidur UW | +70 |
| iglidur บี | +70 |
| iglidur C | +70 |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.